Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC

nVent SCHROFFS racksäkerhetsenhet är en 19-tums strömförsörjningsenhet som används för att förse elektriska eller elektroniska enheter med växelström som en central strömbrytare. Dessutom är den utrustad med en nödstoppsfunktion.

Läs mer Läs mindre
  • CE
  • UKCA
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Fungerar med Varistar CP; Novastar
Funktion Nödstopp
Restströmsenhet Ja
Tillbehörstyp Eldistributionstillbehör
Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.