embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

PXI Express-styrenhet, 4 HP, I3-1115G4E 16-512

Katalog#: 21265-120

nVent SCHROFFS inbyggda styrenhet är den mest kompakta och kraftfulla 3U-styrenheten med en kortplats för PXI Express- och CPCIexp-plattformarna. Med sina enorma och framtidssäkra gränssnittsfunktioner fungerar den perfekt med de flesta test- och mätapplikationer. Styrenheten drivs av 11:e generationens Intel® Core i3/i5-processorer i kombination med upp till 64 GB DDR4-minne och stöder enkelt tillämpningar med hög bandbredd med framtidssäkra PCIe Gen4 och dubbla 2500BASE-T-systemanslutningar.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Inbyggd PXIe-styrenhet, 3 U, 4 HP, 160 mm 1
Compatible Items Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.