PXI Express
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

PXI Express System, 4 U, 18 kortplatser, Gen2/3

Katalog#: 14579-044

PXI Express-chassi för en PXI Epress-systemstyrenhet med upp till 16 HP och 7 PXI- eller PXI Express-kort med 4 HP bredd.

Läs mer Läs mindre
  • UL Registered US & C
Skriv ut den här sidan
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-044, click Customize below:
Customize
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 RatiopacPRO chassi med handtag; 4 U, 84 hk, 355 mm djup; skärmad; tippbara fötter 1
2 Främre fack; IEEE-styrskenor, inkl. ESD-klämmor (ESD-klämmor monterade längst ned på framsidan), för vertikala kort (3 U, 160 mm djupa) 18
3 PXIe-bakplan, 18 kortplatser, systemplats vänster 1
4 PCIe 24 Lane Switch Module, PCIe Gen 3, monterad på baksidan av bakplanet 2
5 PCIe-PCI-bryggmodul, PCIe x1 till 32-bitars 33 MHz, monterad på baksidan av bakplanet 2
6 PXI Express Klockmodul, PXI-1 & PXI-5 CLK, monterad på bakplanens baksida 2
7 PXI Trigger Bridges, monterad på bakplanens baksida 1
8 Strömförsörjning 1200 W; brett ingångsområde 100 ... 240 V AC; utgång: 3,3 V/80 A, 5 V/36 A, 12 V/40 A, - 12 V/20 A; 5 V AUX/2 A. 2
9 120 mm fläktar 1
10 Modul för chassiövervakning, CMM 3
11 Kablage för anslutning av alla systemkomponenter 1
12 Extern 10 MHz REF klockutgång via BNC-kontakt 1
13 Power push button 1
14 External 10 MHz REF clock output via BNC connector 1
15 Cable harness to connect all system components 1
Compatible Items Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.