Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

nVent lancia lo scambiatore di calore aria-liquido compatto LHX SCHROFF 4U per armadi GPU e IA ad alta densità

La nuova soluzione compatta di raffreddamento a liquido 4U offre fino a 7,5 kW di gestione termica per armadi elettronici da 19 pollici che supportano l'elettronica ad alta potenza e l'infrastruttura ai. LONDRA--nVent Electric plc (NYSE: nVent) (“nVent”), leader globale nelle soluzioni di protezione e connessione elettrica, ha annunciato oggi il lancio di nVent SCHROFF 4U LHX, uno scambiatore di calore aria-liquido compatto progettato per offrire un raffreddamento affidabile e ad alte prestazioni per l'IA, la GPU e l'elettronica di calcolo ad alte prestazioni alloggiata in armadi chiusi standard da 19 pollici.

Man mano che la densità di potenza continua ad aumentare con l'adozione di processori e GPU avanzati ai, la gestione dei carichi termici negli armadietti elettronici per garantire tempi di attività affidabili è diventata sempre più critica. Le tradizionali soluzioni di raffreddamento ad aria forzata e condizionamento dell'aria in rack potrebbero non fornire più una protezione termica sufficiente per questi sistemi ad alte prestazioni.

Il modello nVent SCHROFF 4U LHX affronta questa sfida fornendo fino a 7,5 kW di capacità di raffreddamento attraverso un efficiente flusso d'aria anteriore-posteriore. Le ventole integrate ad alte prestazioni aspirano l'aria calda dalla parte posteriore dell'armadio da 19 pollici nello scambiatore di calore, dove il calore viene trasferito a un circuito d'acqua raffreddato. L'aria raffreddata viene quindi rimessa in circolo nella parte anteriore dell'armadio, supportando le architetture del flusso d'aria comuni nei data center e nelle applicazioni industriali per mantenere temperature di esercizio ottimali per i componenti elettronici sensibili.

Progettato per adattarsi allo spazio rack 4U, lo scambiatore di calore aria-liquido può essere facilmente integrato in qualsiasi armadio da 19 pollici con una profondità minima di 800 mm e include un sensore di temperatura montato sul retro per un monitoraggio termico continuo e una maggiore efficienza operativa.

È disponibile anche una versione robusta dello SCHROFF 4U LHX per soddisfare i requisiti più esigenti delle applicazioni navali e terrestri di difesa, estendendo i vantaggi del raffreddamento a liquido ai sistemi militari e industriali.

"Poiché l'intelligenza artificiale e l'elettronica ad alte prestazioni continuano ad aumentare la densità di potenza, i clienti hanno bisogno di soluzioni di raffreddamento a liquido compatte e scalabili che si integrino facilmente nell'infrastruttura esistente degli armadi," ha affermato Alex Mao, Global Product Manager di nVent."
"Lo scambiatore di calore aria-liquido SCHROFF 4U LHX fornisce un raffreddamento efficiente e modulare per ambienti mission-critical e ad alta affidabilità."

Per ulteriori informazioni sullo scambiatore di calore aria-liquido nVent SCHROFF 4U LHX e sulle soluzioni di raffreddamento a liquido
per le sfide della gestione termica, visitare il sito Web all'indirizzo: www.nvent.com/schroff/4ulhx