Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

4ULHX

4U LHX (scambiatore di calore aria-liquido)

Scambiatore di calore aria-liquido

Una maggiore densità di calore è una delle principali preoccupazioni quando l'elettronica in applicazioni da 19" viene aggiornata. I metodi convenzionali di aria forzata o condizionamento dell'aria in-rack non sono sufficienti per proteggere i componenti elettronici vitali dal surriscaldamento con il rapido avanzamento dei chip e delle GPU IA.

Progettato in uno spazio 4U compatto per ridurre al minimo lo spazio, il nostro scambiatore di calore aria-liquido può essere installato e adattato a qualsiasi armadio da 19" con una profondità di almeno 800 mm.

La versione rinforzata può soddisfare i requisiti delle applicazioni di difesa navale e terrestre.

Il nostro scambiatore di calore aria-liquido COTS consente di progettare tempi di consegna brevi, offrendo più livelli di prestazioni di raffreddamento che consentono agli utenti di ottenere una maggiore densità di elaborazione in nuovi rack e applicazioni esistenti.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Raffreddamento avanzato

  • Fornisce una dissipazione del calore fino a 7,5 kW utilizzando unità ventola integrate
  • Progettato per il flusso d'aria da anteriore a posteriore, allineato con le architetture di raffreddamento rack standard
  • Separazione fisica dei percorsi dell'aria di aspirazione e di scarico per evitare il ricircolo termico
  • Raffreddamento posizionato vicino ai componenti che generano calore , consentendo una risposta rapida alle variazioni del carico termico
  • Supporta la regolazione dinamica del flusso del liquido e del flusso d'aria per condizioni operative stabili

Integrazione e distribuzione

  • Design robusto adatto per ambienti difficili e di difesa
  • Conforme ai requisiti EMC , garantendo un funzionamento affidabile in sistemi elettronici sensibili
  • Progettato per il montaggio senza utensili o semplificato in ambienti standard da 19"
  • Predisposizione retrofit , che consente l'integrazione negli armadi esistenti senza riprogettare il sistema
  • Architettura basata su COTS , che consente la flessibilità della configurazione e riduce i tempi di sviluppo e di consegna

Monitoraggio e controllo

  • Controller integrato con regolazione intelligente della velocità della ventola in base alla domanda termica
  • Dotato di sensori di temperatura sulle zone di aspirazione (fredda) e di scarico (calda) dell'aria per un profilo termico accurato
  • Consente il monitoraggio e il controllo locali e remoti tramite interfacce di sistema


Tipi di applicazione

Video sulla panoramica funzionale

Domande frequenti

Quali tipi di liquido può essere utilizzato da 4U LHX?

Acqua al 100% o miscele PG fino al 50% o miscele EG fino al 50%.

L'LHX 4U può rendere il carico termico inferiore o superiore a 7,5 kW?

Sì, il modello LHX 4U può essere configurato per funzionare a bassa energia, quindi il dispositivo può ottenere un basso carico termico con bassa rumorosità. Se si desidera un raffreddamento più elevato, è possibile installare 2 unità LHX in un armadio per ottenere un carico termico fino a 15 kW.

È possibile integrare il modello LHX 4U in armadi non nVent?

Sì, il modello LHX 4U è progettato per essere adattato a un armadietto da 19" con una profondità minima di 800 mm. (Dimensioni interne ed esterne conformi a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1)

nVent fornisce accessori per tubazioni?

Sì, nVent è in grado di fornire accessori per tubazioni disponibili alle pagine 27 e 28 del manuale dell'utente.

Qual è la potenza assorbita?

L'alimentazione in ingresso è di 100 ~ 240 V CA.

Contattaci

Siamo a vostra disposizione. Servono ulteriori informazioni? Contattateci per saperne di più sul nostro LHX 4U. Uno dei nostri rappresentanti vi contatterà a breve.

4U LHX