Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

RatiopacPRO, custodia completa, desktop, schermato, rivestimento anteriore, 6 U, 42 CV, 315 mm

Catalogo#: 24572-064

Il contenitore RatiopacPRO SCHROFF nVent con schermatura EMC fornisce protezione elettronica per assemblaggi elettronici singoli e da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia offre un design elegante per le applicazioni desktop.

Per saperne di più Meno informazioni
  • EN 62368-1
  • RoHS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Risorse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrizione Quantità
1 Pannello laterale, ai, 2 mm, passivato 2
2 Piastra laterale, al, 1 mm, superfici visibili RAL 9006 2
3 Coperchio, pressofuso al, RAL 7016, premontato solo sulla versione EMC 4
3a Finitura anteriore, alluminio pressofuso, verniciatura a polvere, RAL 7016 4
4 Guida orizzontale, tipo H-LD, al, superfici visibili verniciate a polvere, RAL 7016, assemblate sul lato anteriore superiore e inferiore, per applicazioni IEEE 2
4a Guida orizzontale, tipo H-LD, al, superfici visibili verniciate a polvere, RAL 7016 2
5 Centro della guida orizzontale (superiore/inferiore), tipo H-ST, al 2
6 Centro binario orizzontale, tipo ST, al 1
7 Inserti filettati, St, premontati, per montaggio indiretto su backplane con strisce isolanti 8
8 Striscia perforata, al, 1 mm, premontata 4
9 Striscia isolante, PBT UL 94 V-0 4
10 Pannello posteriore perforato, al, 2,5 mm 1
11 Coperchio superiore e piastra di base, al, 1 mm, superfici interne conduttive, superfici visibili RAL 9006, con collegamento GND/messa a terra, piastra di base con ventilazione a griglia a nido d'ape 2
12 Piedino per valigetta con protezione antiscivolo, UL 94 V-0, PC nero 4
14 Profilo di supporto EMC per pannello laterale, montato (kit) 1
15 Listello di contatto EMC per piastra di copertura, premontato (kit) 4
16 Pannello anteriore della striscia di contatti EMC - guide orizzontali 4
17 Kit GND/messa a terra, kit di assemblaggio 1
Compatible Items
Distributori nella tua zona

Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:

Distributore Quantità Data in magazzino

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.