Valigetta desktop completa RatiopacPRO, schermata
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Valigetta desktop completa RatiopacPRO, schermata
Il contenitore RatiopacPRO SCHROFF nVent con schermatura EMC fornisce protezione elettronica per assemblaggi elettronici singoli e da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia offre un design elegante per le applicazioni desktop.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Enclosure da tavolo con componenti preconfigurati, in conformità a IEC 60297-3-101; predisposto per componenti da 19", ad esempio unità plug-in e schede Europa
- Schermato
- Versione con strisce di copertura
- Fessura di ventilazione nella piastra base
- Pannello posteriore perforato
- Conforme a DIN EN 62368-1
Specifiche
Schermatura EMC
Sì
Famiglia di prodotti
RatiopacPRO
Tipo di prodotto
Custodia
Carico statico
25kg
Tipo
Custodia per componenti da 19"
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.