Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Raffreddamento di precisione per elettronica ad alte prestazioni

Dalla gestione del calore all'ingegneria della stabilità termica

I sistemi elettronici raramente si guastano improvvisamente, si spostano. Piccole deviazioni di temperatura a livello di componente, flusso d'aria irregolare o hotspot localizzati allontanano gradualmente i sistemi dalle condizioni operative definite. Nel corso del tempo, questo squilibrio termico riduce le prestazioni, riduce la durata dei componenti ed erode i margini di affidabilità. Gestendo il calore alla fonte e mantenendo profili di temperatura stabili in tutto il sistema, il comportamento termico diventa prevedibile, verificabile e affidabile in presenza di vincoli reali.

Il passaggio: Dal raffreddamento al controllo
invece di affrontare solo le temperature massime, le nostre soluzioni di raffreddamento si concentrano sul mantenimento di condizioni termiche uniformi che impediscano la deriva delle prestazioni nel tempo. Ciò consente ai sistemi di:

  • Mantenete prestazioni stabili con carichi di lavoro dinamici
  • Migliorare l'affidabilità a lungo termine e la coerenza operativa
  • Progettato per l'elettronica di nuova generazione

Man mano che la densità di potenza aumenta e le architetture diventano più compatte, la gestione termica non è più una funzione di supporto, ma un parametro di progettazione a livello di sistema. Tool Cool to Drift aiuta gli ingegneri a progettare la stabilità termica, non solo la capacità di raffreddamento.

APPROCCIO

Too Cool to Drift introduce un nuovo approccio alla progettazione termica, passando dalla rimozione dei picchi di calore alla progettazione a lungo termine della stabilità termica.

Rimozione del calore mirata

L'approccio mirato alla rimozione del calore migliora l'efficienza complessiva del sistema, migliora la stabilità termica e aiuta a mantenere prestazioni costanti in condizioni difficili.

Percorsi del flusso d'aria controllati

I percorsi controllati del flusso d'aria ottimizzati migliorano il trasferimento di calore convettivo, migliorano l'efficienza di raffreddamento e garantiscono una distribuzione termica più uniforme tra i componenti critici, supportando un funzionamento stabile in ambienti ad alta densità.​

Gradienti di temperatura ridotti

I gradienti di temperatura ridotti tra i componenti critici consentono una distribuzione termica più uniforme, riducendo al minimo i punti caldi e migliorando la dissipazione del calore.

Integrazione scalabile del raffreddamento ad aria e a liquido

Ciò consente transizioni fluide man mano che i requisiti si evolvono, supportando densità di potenza più elevate con una gestione termica efficiente.




SOLUZIONI

SOLUZIONI DI RAFFREDDAMENTO PROGETTATE PER EVITARE LA DERIVA

Raffreddamento per armadi

4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

nVent SCHROFF cabinet cooling solutions ensure reliable temperature control in enclosed systems. Options such as fan trays and air-to-liquid heat exchangers help protect equipment and maintain consistent performance by optimising rack airflow.

Maggiori informazioni

Rack secondario e raffreddamento incorporato

Easy Swap LFT

nVent SCHROFF offers targeted cooling for subrack and embedded systems through modular liquid flow through cold plates, fans and conduction cooling. Designed for space-constrained, high-density environments, these solutions give engineers flexible control over airflow and thermal performance.

Maggiori informazioni

Raffreddamento della scheda

Liquid Flow Through Module-Exploded

nVent SCHROFF board cooling solutions enable efficient PCB thermal management with heat sinks, conduction plates, and optimized geometries for stable high‑performance operation.

Maggiori informazioni

RISORSE

WHITE PAPER

Ripensare la gestione termica per i sistemi modulari ad alta densità

Perché i sistemi non falliscono - si spostano.

Soluzioni di raffreddamento ad aria: Perché progettare il flusso d'aria è più importante che mai

Perché il raffreddamento a liquido è importante nei sistemi elettronici ad alte prestazioni

CITAZIONE

"La deriva termica è ciò che fa sentire i sistemi stabili all'inizio, quindi imprevedibili nel tempo. Il nostro lavoro è progettare un sistema di raffreddamento che mantenga stabili le condizioni operative, in modo che le prestazioni non scivolino lentamente fuori dalle specifiche." - Christian Ganninger, Product Management, nVent SCHROFF