适于铁路的 EuropacPRO 19" 插箱套件,屏蔽型,SNCF,3 U,84 HP,320 mm
详情
资源
已交付的物品
CAD
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- SNCF 认证, EuropacPRO-fer, 经测试符合 NF F 61-005 和 NF F 60-002 标准
- 19" 角规牢固地固定在侧面板(TOX 冷焊),特别适合高机械应力(抗振性)
- NFF 标准的侧向支撑杆便于将插箱插入(机柜)框架中。双 19" 螺钉孔位置增加了额外的安全性(NFF 标准)
- IP 20,符合 IEC 60529
- 1 GHz 时,EMC电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时,约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分
- 铝结构
- 提供改造,如开孔、各种表面或尺寸
- 扁平包装,节省空间
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
目录
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 侧面板类型 H,带 19" 角规(TOX 冷焊);适用于 EMC 织物垫片 | 2 | |
| 2 | 侧板延长板 | 2 | |
| 3 | 外部支撑杆 | 2 | |
| 4 | 前水平横梁 (H‐KD) | 2 | |
| 4a | 后水平横梁 (H-VT) | 2 | |
| 5 | 螺母条 | 4 | |
| 6 | 通孔条 | 2 | |
| 7 | EMC 盖板 235 T | 2 | |
| 8 | 盖板, 位于机箱后部, 55 T | 2 | |
| 9 | EMC 垫片套件 | 1 | |
| 10 | 背板套件 – EMC 屏蔽材料 | 1 | |
| 11 | 后框架, 3 U, 21 T | 1 | |
| 12 | 保护支架 SNCF | 2 | |
| 13 | 把手 | 2 | |
| 14 | 配有自锁螺钉的装配套件 | 1 | |
| 15 | 用户手册 | 1 |
附件
推荐
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。