Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
europacpro kit railway sncf
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, 屏蔽型, SNCF

用于铁路应用的插箱,符合 SNCF 标准。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • SNCF
打印本页
详情

功能

技术参数

符合 IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
深度 320mm
EMC 屏蔽 是
完成 阳极氧化; 钝化
材料 铝
产品类型 插箱/机箱
静态负载 15kg
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。