Edge -48VDC PDU(直流电源分配单元),4X35A & 4X60A
详情
资源
已交付的物品
您所在地区的经销商
功能
- 高功率容量:250 A 48 VDC输入
- 盲配能力:支持10A至60A的可开关、计量式直流模块
- 断路器跳闸报警:即时通知,缩短响应时间
- 符合行业标准:UL/CE认证
- 配备精确计量功能的热插拔断路器:适用于输入和设备层面的能量、功率、电流和电压测量
- 设备级切换的精细控制:管理单个设备以实现性能优化
- 计费等级监控:识别潜在的系统故障
- 智能报警系统:通知过电流、过电压、欠电压和其他阈值超规情况
- 控制器接口:TCP或IP网络连接
- 本地管理:配备前面板按钮,用于切换模块输出。面板状态LED指示灯可快速向本地用户传递模块信息
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DCDU Chassis, 3U, 84 HP, 410 mm | 1 | |
| 2 | Power Input Terminal, -48 V DC, 250 A max. | 1 | |
| 3 | Cooling Fan and Air Filter | 2 | |
| 4 | 60 A, -48 VDC outlet module | 4 | |
| 5 | 35 A, -48 VDC outlet module | 4 | |
| 6 | Management Controller | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。