Edge-直流-48V直流配电单元
详情
资源
功能
- 高功率容量:250 A 48 VDC输入
- 盲配能力:支持10A至60A的可开关、计量式直流模块
- 断路器跳闸报警:即时通知,缩短响应时间
- 符合行业标准:UL/CE认证
- 配备精确计量功能的热插拔断路器:适用于输入和设备层面的能量、功率、电流和电压测量
- 设备级切换的精细控制:管理单个设备以实现性能优化
- 计费等级监控:识别潜在的系统故障
- 智能报警系统:通知过电流、过电压、欠电压和其他阈值超规情况
- 控制器接口:TCP或IP网络连接
- 本地管理:配备前面板按钮,用于切换模块输出。面板状态LED指示灯可快速向本地用户传递模块信息
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。