Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI

PXIe Hero Banner
产品亮点:PXIe 机箱

专为独特测试场景量身定制的 PXIe 机箱解决方案

了解更多信息

开放式标准系统和背板设计

确保电子系统的可靠性和卓越性能。


nVent SCHROFF 会针对您的应用场景,将系统视为一个综合的基础设施。

我们的组件大多数都是自行开发和制造,以确保相互协调配合。

每个元件在设计时都力求能够与其他部件无缝集成,并经过内部严格测试,以确保完美运行。

nVent SCHROFF Electronics Manufacturing Capabilities

Play

全面的基础设施解决方案

我们的系统提供完整的基础设施解决方案,包括背板、机械部件、散热系统、电源和硬件平台管理产品。

自主专业技术保障

所有组件均通过内部工艺打造与严格测试,确保品质与系统兼容性。

无缝集成

每个组件都经过专门设计,确保无缝协作,降低系统故障风险。

可扩展性和灵活性

我们的系统可适应不断变化的需求,能够轻松扩展和定制,以满足您不断增长的应用需求。




嵌入式系统和背板

nVent SCHROFF AdvancedTCA (ATCA) system for high-performance communication and 40G/100G data transfer

AdvancedTCA 系统

AdvancedTCA (ATCA) 是 PCI 工业计算机制造商组织 (PICMG) 为高性能通信系统发布的开放标准。

主要优点

  • 该平台具有完全冗余的架构,确保出色的可用性。
  • 强大的机架管理功能,可高效处理各种事件。
  • 标准产品系列,可提供各种常用的插槽配置(2/6/14 槽)

主要特点

  • 支持高速 LVDS 数据传输和多种协议:以太网、Serial Rapid I/O、PCI Express 和 Infiniband。
  • 提供适用于 40G 或 100G 数据传输速率的选项。
  • 对每个板卡的散热能力高达 500 W(ΔT 10 开尔文)
  • 可选择交流、直流或交流/直流电源。

浏览产品

nVent SCHROFF MicroTCA (MTCA) system supporting PCIe Gen 5 and 100G Ethernet for modular scalability

MicroTCA 系统

MicroTCA (MTCA) 是 PICMG 针对通信系统开发的一套开放标准,可为各种应用提供高速数据传输和稳健的性能。

主要优点

  • 利用 LVDS 技术实现高速数据传输
  • 支持以太网、串行快速 I/O,PCI Express 和 S-ATA/SAS
  • 具有完全冗余的架构,确保出色的可用性

主要特点

  • 标准系统可实现高达 100G 以太网和 PCIe Gen 5 高速数据传输
  • 随附各种附件(前面板、填充面板等)
  • 系统符合 MTCA.0、MTCA.1 和 MTCA.4 标准

浏览产品

PXI Express (PXIe) chassis from nVent SCHROFF for high-speed test and measurement applications

PXI 和 PXI Express

PXI 由 PXI 系统联盟专为要求高数据传输和信号同步的应用而开发,比如测试、测量或自动化应用。

主要优点

  • 高速数据传输和同步
  • 向下兼容 CPCI,PXI,CPCI Express 和 PXIe 板卡

主要特点

  • 桌面式 PXI 和 PXIe 系统可提供不同数量的插槽
  • 开关、桥接板和计时器模块 (PXIe) 构成标准夹层模块,可实现轻松定制
  • 优化气流,实现卓越散热效果
  • 支持数据传输速度高达 16GB/s 的 PCIe Gen3 系统带宽

浏览产品配置

CompactPCI (CPCI) Serial system for industrial computing with PCIe Gen 4 and USB 3.0 support

CompactPCI (cPCI) 和 CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) 和 CompactPCI Serial 均为工业应用解决方案,其中 CPCI 基于台式计算机总线架构,CPCI Serial 则整合了现代协议。

主要优点

  • 集成 PSB、H.110 和 PXI 等多种总线标准。
  • 支持当前及未来协议,比如 PCIe、以太网、USB 和 S-ATA/SAS。

主要特点

  • 适合 3U 和 6U 卡板的标准系统
  • 单个或冗余可插拔电源或 ATX PSU。
  • 带有集成的 PSB、H.110 或 PXI 总线
  • CPCI Serial 支持 PCIe Gen4、S-ATA Rev. 3.0、USB 3.0 和以太网 10GBase-T。

浏览产品

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VME 和 VME64x

VMEbus Manufacturers’s Group (VITA) 标准专为工业自动化系统而设计,可提供强大的板卡互连功能。

主要优点

  • 支持多达 21 个插槽配置
  • 利用 VME64x 扩展功能,可实现更高的数据传输速率
  • 与 VXS 搭配使用,可实现高达 10 Gbps 的高速串行传输

主要特点

  • 与 3U、6U 和 9U 板卡兼容
  • 可与宽 4 HP 和深 160/220/280 mm 的卡板互连
  • 支持单星形和双星形拓扑。

浏览产品

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VPX

VPX 是 VITA 系列的最新一代产品,专为坚固型高性能系统设计,并提供多种散热方案。

主要优点

  • 支持多种数据传输机制,比如 VMEbus、PCI、以太网和 PCIe 等。
  • 确保与 Open VPX (VITA 65) 的互操作性,以实现多样化的背板拓扑。

主要特点

  • 适用于 3U 和 6U 板卡,提供风冷、传导散热和液冷功能。
  • 最高支持 10 Gb/s 的数据传输速率。
  • 卓越的散热和 EMC 保护

浏览产品

Custom high-speed backplane design capabilities for PXIe, VPX, and ATCA embedded systems

背板设计能力

nVent SCHROFF 提供全系列的标准背板,以满足您的特定需求。

主要优点

  • 可提供定制化背板开发和修改服务,以满足特殊规格要求
  • 全部自行开发和制造,质量和效率更有保障
  • 专家可提供技术咨询、报价和项目协助服务

主要特点

  • 全系列标准背板,包括 AdvancedTCA、MicroTCA、CompactPCI、CompactPCI Serial、PXIe、VPX 和 VME
  • 从微调到定制化外形和连接拓扑,可满足定制化需求

浏览产品

Test Adapters

测试适配器

测试适配器对于板卡调试试至关重要,可实现无缝集成与评估。只需将测试板插入适配器,然后将其插入系统插槽,即可轻松访问组件。

主要优点

  • 可通过前面的背板连接器轻松访问测试点、信号、地址和电源。
  • 提供电压和电流测量字段,以确保精准诊断。
  • 对于特殊设置,可通过绕接引脚实现定制化连接。

主要特点

  • 多种 DIN 连接器可选:B 型、C 型、D 型、E 型、F 型和 M 型。
  • 可利用 nVent SCHROFF 的 3 U 测试适配器的机械套件和导轨,配置个性化的 6 U 或 9 U 测试适配器。

浏览产品




新闻和资源

News&Resources-Systems-PXIe

PXI Express 机箱和控制器

PXIe 系统解决方案。全新升级版现已推出。

了解更多信息
News&Resources-Systems-Configurators

PICMG 和 VITA 系统配置程序

配置您的设计

了解更多信息
News&Resources-Systems

系统解决方案宣传册

与未来技术联网。

下载
News&Resources-Systems-Firmware

固件

ATCA、MicroTCA 和机柜管理器固件

了解更多信息



携手顶尖合作伙伴,打造行业领先解决方案

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请随时与我们联系,我们期待您的来电。

联系我们

如何订购

需要在您的区域查找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处查找工具快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售查找工具