Skriv ut
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Uppdaterad inbyggd PXIe-styrenhet med förbättrade prestanda

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (”nVent”), en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, meddelade idag att man har lagt till den uppdaterade inbyggda nVent SCHROFF PXIe-styrenheten i företagets produktutbud. nVent förbättrade prestandan hos den kompakta inbyggda PXIe-styrenheten för användning i test- och mätningstillämpningar med PXI Express. Den har Congatec TC370-seriens moduler som är utrustade med åttonde generationens Intel-processorer (serie i3, i5, i7) och fyra processorkärnor från Intel Core i5 och uppåt, vilket förbättrar prestandan för tillämpningar med flera kärnor.

Den inbyggda styrenheten har följande produktfunktioner:

  • Den inbyggda styrenheten är bara 4 U bred och 3 U hög, och tillhandahåller en bredbandssystemanslutning med upp till 16 Gbit/s och mångsidiga perifera gränssnitt.
  • Två Gigabit Ethernet-anslutningar och tre USB 3.0 typ A-gränssnitt finns på styrenhetens frontpanel.
  • Den integrerade Intel® Gen9 HD-grafikmotorn ger tillräcklig processorkraft för datavisualisering och konfiguration av styrenheten. Grafikmotorn ansluts via en displayport på frontpanelen. Styrenheten kan utrustas med upp till 64 GB RAM-minne och har en 250 GB M.2 NVMe SSD.

Anpassningar av maskinvaran och åtkomst till omfattande AMIBIOS®8-funktioner från American Megatrends finns tillgängliga.