Skriv ut
SCHROFF-WBNR-H88261-AdvantechSS-EN-2206.jpg

Systemintegratören förlitar sig på nVent-Advantech:s globala allians inom robusta lösningar för att möta behoven i det kinesiska järnvägsövervakningssystemet

Plats: Kina

SITUATION

För att förbättra noggrannheten i säkerhets- och övervakningssystem för tåg, planerade ett järnvägsföretag i Kina att installera tågmonterade övervakningssystem för strömavtagare. Strömavtagaren är den apparat som är monterad på tågets tak och samlar upp ström från luftledningen och överför den till tåget. Installationsutrymmet för övervakningssystemet var ganska litet, och värmeavledning var ett problem.

Dessutom krävde det nya systemet flera kameror och avkänningsenheter runt strömavtagaren för att dynamiskt utvärdera utrustningens skick genom att inhämta bilder, video, temperatur och spänningsdata. Eftersom systemet behövde samla in så stora mängder data och bearbeta dem i realtid behövde specifikationerna vara mycket högre än de allmänna systemkraven vad gällde prestanda, I/O-flexibilitet, lagringskapacitet, tillförlitlighet och livslängd.

LÖSNING

Den globala alliansen mellan Advantech och nVent gjorde det enkelt och bekvämt för systemintegratören att utnyttja fördelarna med både företagens branschledande funktioner och toppmoderna lösningar.

Advantech är världsledande inom IoT-intelligenta system (Internet of Things) och inbäddade plattformar. För att anamma trenderna inom IoT, big data och artificiell intelligens främjar Advantech IoT-maskin- och programvarulösningar med den industriella IoT-plattformen WISE-PaaS-kärnan som hjälper affärspartners och kunder att ansluta sina industriella kedjor. Advantech samarbetar även med affärspartners för att tillsammans skapa ekosystem för verksamheter som accelererar resan mot industriell intelligens.

Varumärkena nVent HOFFMAN, nVent RAYCHEM och nVent SCHROFF erbjuder de mest kompletta och innovativa elektroniska och elektriska paketen och värmehanteringslösningarna för en mängd olika tillämpningar, allt för att uppfylla skyddsbehoven för olika typer av utrustningar. Våra kunder kan välja bland fler än 2 000 UL®- och IEC-certifierade produkter för tillförlitlig drift och längre livslängd för skyddade komponenter, från inneslutningar, skåp och standardfläktenheter till luftkonditionering, värmeväxlare, vätskekylning, läckagedetektering och mycket annat.


För det här kinesiska järnvägsprojektet valde systemintegratören Advantech:s modulära 3U-standard CompactPCI-produkter – inklusive ett MIC-3023 cPCI-system från nVent SCHROFF, MIC-3332 processorblad, MIC-3954-lagringskretskort, MIC-3955 seriellt kommunikationskort, MIC-3956-effektmodul, MIC-3958C Ethernet-kort och MIC-3958D Ethernet-switchkort.

Som en del av den senaste lösningen finns Advantech MIC-3023 i ett nVent SCHROFF 3U cPCI-system. Det är en standard 19-tums rackmonterat underrack med ett cPCI-bakplan som har stöd för upp till 21 kortplatser. Systemet levereras med kabel tillsammans med nätadaptern (PSU) och kylning. Den är lämplig för kompakta PCI-applikationer med flera system, och har en robust konstruktion som effektivt kan avleda värme samt ger enastående RFI-skärmning och skydd mot kraftiga stötar och vibrationer. Bakplanet kan t.ex. rymma tre datorenheter och två effektmoduler för att uppfylla behoven hos systemet för snabb flexibel datoranvändning med stora mängder data.

Lösningen gör att det tågmonterade strömavtagarsystemet kan ta emot data från kameror och avkänningsenheter som spelar in, överför, lagrar och analyserar alla driftparametrar från strömavtagaren. Om några data överskrider standardvärdena, visar systemet varningar på förarens maskingränssnitt (DMI) i förarhytten, och skickar samtidigt larmaviseringar till operatörer i det centrala kontrollrummet.

RESULTAT

Det tågmonterade övervakningssystemet för strömavtagare erbjuder utmärkta prestanda, optimerad värmeavledning, flexibel konfiguration, enkel expansion och enkelt underhåll. Mer specifikt:

  • Måtten överensstämmer med höjden och bredden på tågstativet och har utmärkta värmeavledande egenskaper;
  • Bakplanet har fler än 20 tomma platser för att konfigurera de många datorenheter som behövs för att tillhandahålla den datorprestanda som krävs;
  • Flera I/O-gränssnitt för att uppfylla alla datainsamlings- och transmissionsbehov;
  • Utmärkta utbyggnads- och kompatibilitetsfunktioner för att tillgodose framtida behov.

Den robusta lösningen har nu utvecklats och implementerats i många städer i södra Kina, och har blivit en standardlösning för förebyggande underhåll, stabil strömförsörjning och tågsäkerhet.