Skriv ut
Intilion, energy storage systems

Hållbar energi: tillgänglig var som helst, när som helst. nVent SCHROFF hjälper INTILION att uppfylla sitt varumärkeslöfte.

Intilion kom till nVent SCHROFF med en vision. De ville utveckla en stationär kommersiell lagringslösning som kunde stödja 60 kWh till 500 kWh, vilket skulle vara väl lämpat för en mängd olika tillämpningar, till exempel att hjälpa kunder att undvika belastningstoppar, optimera förbrukningen inom solcellssystem, tillhandahålla en infrastruktur för elektrisk mobilitet eller till och med säkerställa elektrifiering i off-grid-byar.

Dessa olika tillämpningar innebar unika mekaniska utmaningar och utmaningar med kylning, som Intilion anförtrodde nVent SCHROFF att ta itu med och övervinna:

  • En skåplösning som var kompakt, utrymmesoptimerad och modulär och som erbjöd IP55-klassat skydd
  • Mekaniska konstruktionsöverväganden, såsom placering av glidskenor och luftutrymme, som skulle förenkla installation och underhåll
  • Termisk konstruktion, simulering och testning för att säkerställa konsekventa och optimala driftsförhållanden
  • Efterlevnad av en ljudtröskel på < 60 dB, inklusive luftflödestestning och dokumentation
  • Monterings- och integreringstjänster

Genom ett nära samarbete med Intilion kunde vi snabbt ta itu med och övervinna deras mekaniska utmaningar och utmaningar med kylning. Vårt team hjälper dig gärna med tekniska råd, gemensam konstruktion eller konstruktionssimuleringar. Vi har produktionsanläggningar över hela världen, bland annat i Europa, USA, Indien och Kina, för att kunna erbjuda lokal support från konstruktions- och utvecklingsfasen till produktion, leverans och installation.

Oavsett om du väljer bland våra 6 000 standardprodukter som finns i lager och är redo för leverans eller konfigurerar egna med våra lättanvända digitala konstruktionsverktyg, levererar vi lösningar snabbt.

intilion_news2.webp