Skriv ut
subrack Configurator 3D

Konfigurator för underrack med intelligent guide

nVent SCHROFF utökar sina onlinekonfiguratorer ytterligare. Nu kan kunderna snabbt konfigurera individuella underrack online utan att registrera sig och utan att installera någon programvara. Den här konfiguratorn tillhandahåller en intuitiv användarupplevelse som gör att användarna kan skapa en grafisk 3D-modell av sin underrack med hjälp av en intelligent guide. När det är klart kan användare hämta information och relevanta CAD-data i 3D. Konfiguratorn är ett intelligent verktyg som ger alla utvecklare och konstruktörer aktiv support när de konfigurerar underrack.

En intelligent guide ber användaren om de grundläggande krav som krävs för konfigurationen av underrack och genererar en preliminär modell. Den här basmodellen kompletteras sedan i grafiskt format och kan redigeras. Den inbyggda rimlighetskontrollen i realtid förhindrar fel och säkerställer att endast kompatibla delar kombineras. Kunderna behöver inte ta hänsyn till varje möjlig kombination som ingår i det omfattande produktbiblioteket för underrack utan kan snabbt gå direkt till en konstruktion som passar deras tillämpning. Guiden ställer frågor som rör storleken på korten som ska monteras, EMC-skyddet, kortriktningen, vilken typ av handtag som behövs på frontpanelen, typen av bakplansfixering, kortets bakre skydd och omgivningsförhållandena (temperatur, statisk belastning osv.) på driftsplatsen för sluttillämpningen. Användarna hittar alltid lämpliga alternativ att välja bland och de får ytterligare hjälp av information, tips och allmänna förklaringar. I slutet av frågelistan kan användare klicka i konfiguratorns dra-och-släpp-fält för att använda det valda alternativet som basmodell.

Nu kan användaren göra ytterligare tillägg till modellen. De olika ikonerna tar användaren tillbaka till guiden, där valen kan ändras eller fler komponenter kan läggas till, som topp- och bottenplåt, handtag, styrskenor osv. genom att dra och släppa i konfigurationsfältet. Alla steg i konfigurationen visas grafiskt som en 3D-modell som kan visas från alla sidor. Enskilda komponenter kan visas eller döljas. Användare kan välja ytterligare visningsalternativ eller nödvändiga tillbehör från ett bibliotek med hjälp av funktionsmenyn. Dessutom visas den aktuella materialförteckningen här, med en lista över alla enskilda komponenter som används. När konfigurationen är klar genereras modellens 3D-data med en knapptryckning (över 30 ursprungliga CAD-format) och kan laddas ned. Det går också att skapa ett PDF-datablad i 3D med en 3D-förhandsgranskning av den konfigurerade underrack, inklusive listan över delar.

De intelligenta, intuitiva nVent SCHROFF-konfiguratorerna visar på företagets strategi ”Digital egenmakt för snabbare resultat”, vilket omfattar olika aspekter som införandet av 3D-konfiguratorer, e-handel, direkt användning av konfiguratordata i produktion och kundsupport via livechatt. Den här serien med kompatibla tjänster förenklar och snabbar på kundens resa från val och konfiguration av en produkt till leverans.