Skriv ut
Smart DCDU

nVent lanserar smart DC-distributionsenhet för att driva och skydda nästa generations telekominfrastruktur

Förbättrad övervakning, cybersäkerhet och kompakt design möjliggör tillförlitlig kraftdistribution för 5G, edge computing och utomhusnätverk

nVent Electric plc (NYSE: nVent), en global ledare inom elektriska anslutnings- och skyddslösningar, tillkännagav idag lanseringen av nVent SCHROFFS smarta DC-distributionsenhet (Smart DCDU) – en nästa generations intelligenta DC-distributionslösning för moderna telenät, edge-datacenter och verksamhetskritisk infrastruktur.

I takt med att 5G och framtida 6G-nätverk expanderar och närmar sig gränsen, står nätverksoperatörer och systemintegratörer inför ett ökat tryck på att leverera tillförlitlig, säker och effektiv DC-kraftdistribution – ofta i avlägsna eller utomhusmiljöer. Traditionella lösningar saknar insyn, flexibilitet och proaktiv diagnostik, vilket ökar risken för driftstopp i nätverket och kostsamma serviceavbrott.

Intelligent DC-kraftdistribution för moderna nätverk

nVent SCHROFFS smarta DCDU tar itu med dessa utmaningar med avancerad övervakning, fjärrhantering och cybersäkerhetsfokuserad design, vilket hjälper kunderna att upprätthålla drifttid och prestanda i distribuerade nätverksmiljöer.

Med övervakning i realtid och mätning av fakturering på kretsnivå får operatörerna omedelbar insikt i spänningsförändringar, brytarens status och systemprestanda, vilket möjliggör förebyggande åtgärder innan fel inträffar.

Viktiga funktioner inkluderar:

  • Fjärrövervakning av strömbrytare och strömförbrukning
  • Varningar i realtid för att förhindra driftstopp och strömavbrott
  • Dubbla strömmatningar för att eliminera enstaka felpunkter
  • Övervakning på faktureringsnivå på uttag för exakt effektspårning

Proaktiv övervakning och fjärrhantering

Smart DCDU är utformad för att uppfylla behoven hos både nätverksoperatörer och systemintegratörer och ger flexibel lokal hantering och fjärrhantering via TCP/IP-anslutning, vilket möjliggör sömlös integrering i befintliga nätverkshanteringssystem.

Operatörerna drar nytta av:

  • IP-baserad åtkomst för centraliserad kontroll
  • Proaktiva varningar för brytare som löser ut och anomalier
  • Förbättrad synlighet över distribuerade platser

Systemintegratörer får en tillförlitlig, fältklar lösning som förenklar driftsättningen och minskar driftskomplexiteten.

Inbyggd cybersäkerhet och branschefterlevnad

För att stödja kritisk infrastruktur är Smart DCDU utformad med avancerade cybersäkerhetsfunktioner, inklusive säkra uppdateringar av fast programvara och kontinuerlig efterlevnad av globala standarder som UL 2900-1, IEC 62368, CE, RoHS och REACH.

De här funktionerna hjälper kunderna att uppfylla strikta myndighetskrav samtidigt som de säkerställer långsiktig produktsäkerhet och support – en viktig fråga för telekomoperatörer som använder storskaliga nätverk.

Kompakt, modulär design för enkel driftsättning

Smart DCDU har ett kompakt 3U-format, vilket gör den idealisk för efterinstallationer i befintliga telekomskåp utan att behöva omkonstrueras. Den modulära arkitekturen och kretsbrytarna som kan bytas under drift förenklar underhållet och möjliggör skalbarhet i takt med att nätverkskraven ökar.

Ytterligare nya designfördelar är:

  • Beröringssäkra push-in-kontakter för snabbare installation
  • Flexibla konfigurationer för strömbrytare
  • Balanserad belastningsfördelning över kretsar och faser
  • Hållbarhet för utomhusbruk och tuffa miljöförhållanden

En komplett el- och kapslingslösning för telekom

Till skillnad från konkurrenter som erbjuder fristående komponenter, levererar nVent en helt integrerad telekominfrastrukturlösning. Med sin etablerade portfölj av kapslingar, kylsystem och tillbehör gör nVent det möjligt för kunder att effektivisera driftsättningen genom att arbeta med en enda betrodd leverantör.

Den här metoden minskar komplexiteten, förbättrar systemkompatibiliteten och påskyndar driftsättningstiden – särskilt viktigt eftersom nätverk kan skalas för att stödja edge computing, cellplatser och dataöverföring med hög densitet.

Stöd framtiden för Edge Power

– Med den fortsatta expansionen av kritiska nätverk och det ökade beroendet av förnybar energi för att driva dessa fjärranslutna cellnätverk är tillförlitlig och intelligent DC-kraftdistribution viktigare än någonsin, säger Anthony Palmer, global affärsutvecklingschef. ”nVent SCHROFFS smarta DCDU ger operatörerna den insyn, kontroll och säkerhet de behöver för att förhindra driftstopp och tryggt kunna skala upp sin infrastruktur.”

Tillgänglighet

nVent SCHROFFS smarta DCDU är tillgänglig nu. Om du vill veta mer om nVent smarta DC-distributionsenhet och hur den kan förbättra övervakning av telekomström, fjärrhantering och nättillförlitlighet kan du besöka: Smart DCDU | nVent SCHROFF