Skriv ut
Computer on Module Nano System

Vi presenterar det nya COM Nano-systemet

nVent SCHROFF har nu utvecklat det nya, mycket mindre, COM Nano-systemet baserat på COM-bärarsystemets koncept, som består av en modulär COM-bärare och en COM Express Type 6-modul. Med en kantlängd på 140 × 115 × 45 mm är det här en kraftfull miniatyrdator med alla vanliga datorgränssnitt.

För att passa olika IP-nivåer är den mekaniska lådan konstruerad för att anpassas till flera olika tillämpningskrav. COM Nano-systemet består av en fräst innerlåda som även fungerar som termiskt gränssnitt för processorn och andra heta punkter. En integrerad EMC-/IP-packning säkerställer skyddsklass IP53 som skyddar mot damm och främmande partiklar, kontakt och vattenstänk i upp till 60 grader från vertikalt läge. En separat U-profil täcker innerlådan och skyddar mot värme. De tillgängliga datorgränssnitten – två Gigabit Ethernet, tre USB och en displayport – är infällda på lådans undersida. På lådans framsida finns en liten kontrollpanel med en tryckknapp och en display som visar driftstatus och hårddiskaktivitet.


COM Nano-systemet är utrustat med moduler i Congatec TC370-serien, som har åttonde generationens Intel-processorer (serie i3, i5, i7), för att möjliggöra snabb anpassning av processorprestanda. De här modulerna fungerar som mobila processorer med fyra kärnor från Core i5 och uppåt, vilket ger överlägsna prestanda, särskilt för tillämpningar med flera kärnor. Andra funktioner är bland annat RAM-minne på upp till 64 GB, en M.2 NVMe SSD ansluten via PCIe och en extern strömförsörjningsenhet på 12 V.

COM Nano-systemet finns i tre konfigurationer för att uppfylla kylningskraven för en mängd olika tillämpningar. I den första konfigurationen avleder en integrerad kylfläns värmen passivt. I den andra konfigurationen finns en radialfläkt inuti lådan som underlättar värmeöverföringen genom kylflänsen genom att cirkulera luften. Den tredje konfigurationen ger bästa termisk prestanda eftersom en radialfläkt kyler de elektroniska komponenterna som inte har en ledningskyld termisk bana. Den har även en kylfläns. Konstruktionen hos konfigurationer med fläktar har IP-skydd eftersom kylflänsarna har formen av ett omvänt V som pekar nedåt och förhindrar att vatten tränger in i fläkten och lådan.

Med det här nya COM Nano-systemet har nVent SCHROFF visat ett sätt att konstruera ett litet och kraftfullt COM-bärarsystem. Det här standardsystemet används även som bas för anpassade konfigurationer.