Skriv ut
DESY XFEL

nVent SCHROFF-lösningar hjälper DESY-forskare att utföra banbrytande forskning

Hundratals forskare på Deutsches Elektronen-Synchrotron, DESY, ett av de ledande partikelacceleratorcentren, utvecklar helt ny teknik som hjälper mänskligheten att besvara brådskande frågor inom kemi, fysik och medicin. Tidigare projekt med medverkan från DESY har lett till kartläggningen av influensavirusets sammansättning, ökat livslängden på glödtrådar såväl som upptäckten av hjärtslag med gammastrålar som kommer från ett kosmiskt gasmoln.

Ett av DESY:s största och viktigaste projekt är den europeiska röntgenlaser-forskningsanläggningen European XFEL. European XFEL är en partikelaccelerator som genererar världens starkaste och mest ljusstarka röntgen. Inuti en 3,4 km lång tunnel accelererar ett system med magneter och vakuum elektroner till nära ljusets hastighet för att skapa intensiva röntgenlaser-blixtar. Dessa blixtar kan skapa bilder av atomprocesser som äger rum på en bråkdel av en sekund. Anläggningen är relativt ny, men forskare inom medicin, kemi, fysik, materialvetenskap, nanoteknik, elenergiteknik och elektronik använder redan maskinen under deras arbete.

En samarbetsinsats

Genom att samarbeta med flera grupper av forskare och tekniker från flera internationella organisationer utvecklade DESY och teknikerteamet från nVent SCHROFF specifikationerna för en ny standard: MicroTCA.4. MTCA.4 erbjuder de prestanda och den tillförlitlighet som krävs för exakta maskiner som European XFEL.

En precisionsmiljö

Systemet med datorer och elektronik som driver acceleratorn måste arbeta med högsta effektivitet och med exakt timing på grund av den enorma mängd data dessa maskiner samlar in – tidsstämplar ned till en bråkdel av en sekund på varje datapunkt är avgörande för att arrangera experimentens resultat.

nVent SCHROFF MTCA.4 är utrustad med extremt snabba dataanslutningar som gör det möjligt att läsa datapunkter i realtid. Många operationer i maskinen sker på mindre än en miljarddels sekund, vilket möjliggör exakt datainsamling.

Tillförlitliga prestanda

Varje dag roterar grupper av forskare från hela världen genom anläggningen i skift för att använda European XFEL-acceleratorn i deras forskning, så att utrustningen körs dygnet runt. Många av de väsentliga delarna av MTCA.4 är redundanta, vilket innebär att om en slutar att fungera är en reservenhet tillgänglig. I MTCA.4 har dessutom fjärrhanteringsfunktioner, vilket innebär att alla funktioner i MTCA.4-systemet övervakas från fjärrdatorer och många åtgärder kan utföras på distans. Slutligen är nVent MTCA.4 skyddad mot strålning och värme som kan skada ömtåliga datorkomponenter.

– European XFEL förlitade sig helt på MTCA.4 från början, säger Kay Rehlich, en tekniker hos DESY. Eftersom den var igång redan från början kunde ingen tro sina ögon när de såg hur snabbt den arbetade och hur smidig den var. Det vi fick från SCHROFF bara fungerar. Jag kan inte komma ihåg en enda låda som slutade fungera i anläggningen.

Med European XFEL igång smidigt och tillförlitligt kan forskarna maximera sin tid på anläggningen och fokusera på att hitta botemedel för sjukdomar, uppfinna ny teknik och främja mänsklighetens kännedom om vårt universum.