Skriv ut
Web Banner

nVent SCHROFF innovativa produktlösningar för järnväg på InnoTrans 2022

InnoTrans, den ledande internationella mässan för transportteknik, äger rum i Berlin i Tyskland från den 20 till 23 september. InnoTrans hålls i Berlin vartannat år och är uppdelat i fem segment: järnvägsteknik, järnvägsinfrastruktur, kollektivtrafik, interiörer och tunnelbyggnad.

Vi ska presentera de senaste produktlösningarna och innovationerna för järnvägsindustrin från nVent SCHROFF. Vi håller till i hall 15.1, monter 230.

nVent visar våra senaste produkter och de senaste certifieringarna inom järnvägs- och transportsegmentet.

Vi välkomnar dig att upptäcka det nya ombordmonterade Varistar CP-skåpet från nVent SCHROFF – ett skåp med svetsad stålram och rullformade profiler som konstruerats, testats och blivit järnvägscertifierat (EN50155) för att skydda viktig 19-tums monterad elektronik som används i moderna signal- och kommunikationssystem för rullande materiel. Det nya ombordmonterade Varistar CP-skåpet utvecklades för att tillhandahålla en modulär plattform för kunder som arbetar med signalsystem för järnväg. Det ombordmonterade Varistar CP-skåpet innehåller det avancerade TCMS-systemet (Train Control Management System) som garanterar hög autonomi och säkerhet i höghastighetståg, pendeltåg, EMU:er, tunnelbanor och alla LRV:er. Tillämpningarna kan omfatta CCU (central styrenhet), VCU (styrenhet för fordon), ATO (automatisk tågdrift) och ATP (automatiskt tågskydd). Som hjärnan i tåget ger TCMS central styrning av tåget när CCU- och VCU-läget används genom att koordinera systemen för nödsituationer, bromsning, dragkraft, ström, dörrstyrning, ljusstyrning, ventilation, passagerarinformation och kommunikationssystemen i och mellan fordon.

Målet med det nya konceptet med de modulära utomhusskåpen som är järnvägscertifierade enligt EN50122 är att leverera ett mångsidigt skåp längs spåret med ytterligare jordningsförmåga vid oavsiktlig kontakt med fallande strömavtagare/kontaktledningar. Det modulära nVent SCHROFF-utomhusskåpet som uppfyller kraven i EN50122 jordar potentialskillnaden och skyddar därmed alla människor som kommer i kontakt med skåpet.

nVent är en ledande leverantör av elektronikskåp för branschledande företag inom järnväg, telekommunikation och energilagring och -hantering. Vår förmåga att leverera standardiserade, certifierade lösningar och anpassade lösningar med integreringsnivå 3 gör att vi skiljer oss från konkurrenterna.

nVent SCHROFF EuropacPRO 19-tums underrack är enkla att konfigurera och konstruerade för att rymma och skydda din elektroniska utrustning. Med en modulär plattform och ett brett utbud av standardiserade, modifierade och även anpassade lösningar är EuropacPRO-underrack perfekta för en mängd olika krav, från kostnadsbesparingar till alternativ med robust stöt- och vibrationstålighet.

Den nya nVent SCHROFF IP-Pro Alu EMC-lådan är IP67-klassad och den formgjutna aluminiumlådan är dessutom EMC-avskärmad och skyddar mot stötar, vibrationer och korrosion. Därför är den särskilt lämplig för tillämpningar inom järnväg och transport.

Kontrollcenter är de platser där alla delar i ett effektivt järnvägsnätverk förenas. Livsviktig övervaknings- och signalutrustning kan placeras bredvid passagerarinformationssystem, intern-tv, SCADA och avancerade biljettsystem.

En tyst, smart fläktbricka har utvecklats särskilt för användning i järnvägsdatacenter. Den här 19-tums fläktbrickan har en temperaturberoende fläktstyrning, kan övervakas och fjärrstyras av Guardian Management Gateway och är tillgänglig som en inskjutningsbar enhet med 1 HE eller som en fläkt på den övre panelen.

nVent SCHROFF har varit synonymt med innovation sedan det grundades i Tyskland 1962. Företaget började då att utveckla ett system med underrack för eurokort som bidrog till att göra 19-tumsstandarden universell. nVent fortsätter att vara pionjärer inom elektronisk infrastruktur för en mängd olika tillämpningar idag.

Kompatibla. Modulära. Skalbara. nVent SCHROFF-produkterna är erkända över hela världen, uppfyller nationella och internationella standarder för elektronikinkapsling och överensstämmer med IEC 60297-3-x och IEEE 1101.x. Du kan spara tid och pengar på att använda våra standardbaserade lösningar och sedan ändra eller anpassa dem efter dina specifika behov, jämfört med att skapa en egenutvecklad lösning.

Om nVent

nVent är en ledande global leverantör av lösningar för elanslutningar och skydd. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skåp, elanslutningar och lösningar för fästning och värmehantering, med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vår robusta portfölj med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER. Ta reda på mer på www.nvent.com.

nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.

Kom och besök oss på InnoTrans 2022! Vi finns i hall 15.1, monter 230.

HÄMTA DIN KOSTNADSFRIA ENTRÉBILJETT NU

InnoTrans är ett varumärke som tillhör Messe Berlin GmbH