Skriv ut
Varistar Colocation RAL 9003

nVent SCHROFF nätverks- och samlokaliseringsskåp finns nu som anpassningsbara Varistar CP-lösningar

Som en del av vårt engagemang för innovation och kundfokuserade lösningar övergår nVent SCHROFF till Varistar CP-plattformen i sitt erbjudande av nätverks- och samlokaliseringsskåp. Nätverks- och samlokaliseringsskåp finns nu som anpassningsbara konfigurationer inom Varistar CP-plattformen.

Varistar CP-skåpsystemet är konstruerat för prestanda, flexibilitet och hållbarhet. Den är byggd på en robust svetsad ramstruktur och klarar statisk belastning på upp till 1 600 kg och uppfyller stränga stöt- och vibrationsstandarder (IEC 61587-1 DL6-nivå), vilket gör den idealisk för krävande miljöer som datacenter, telekomanläggningar och industriella tillämpningar.

Med integrationen av nätverks- och samlokaliseringsskåpsalternativ kan kunder nu dra nytta av en enhetlig, skalbar lösning som förenklar installation och ökar skyddet för viktiga IT-tillgångar.

Skåpkonfigurationen är kärnan i det här erbjudandet. Från layout och luftflödeshantering till kabeldragning och säkerhetsfunktioner kan Varistar CP-skåp anpassas för att möta dina behov för nätverks- och samlokaliseringsskåp.


Intresserad av att lära dig mer?
Kontakta oss – vi hjälper dig att konfigurera rätt lösning.
Kontakta Schroff | nVent SCHROFF