Skriv ut
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF lanserar en ny säkerhets- och eldistributionsenhet

Konfigurerbar 19-tums eldistributionsenhet med säkerhetsfunktioner

LONDON – 20 februari 2023 – nVent Electric plc (NYSE: NVT) (”nVent”) presenterar tillägget av vanliga nordamerikanska nätspänningar till Rack Safety Plus-serien med modulära säkerhets- och eldistributionsenheter som är konstruerade för att skydda och ansluta elektronik som finns i 19-tumsskåp.

Dessa inskjutningsbara 19-tumsenheter är framtagna i samarbete med kunder inom testning och mätning, och ger strömförsörjning, eldistribution och säkerhetsfunktioner som krävs för att driva halvautomatiserade och helautomatiserade testsystem. De viktigaste funktionerna i Rack Safety Plus är bland annat konfigurerbara eluttag, ingångskontakter och säkerhetsfunktioner som exempelvis en nödströmbrytare. Uppdateringar av de nya nordamerikanska versionerna inkluderar kompatibilitet med en ineffekt på 120 V AC eller 208/240 V AC, konfigurerbara uttag med NEMA typ 5 och UL-listade enligt amerikansk och kanadensisk standard (inväntas). ”I och med det modulära konceptet sparar kunderna tid och pengar eftersom de inte längre behöver utveckla och tillverka den här komponenten själva för sin infrastruktur”, säger Christian Ganninger, Global Product Manager på Embedded Systems.

Förcertifierade lösningar

Rack Safety Plus är CE-certifierad, med UL-certifiering på gång. Med nVents innovativa onlinekonfigurator kan användare anpassa Rack Safety Plus så att den passar deras specifika tillämpning utan att förlora några godkännanden, vilket sparar tid och pengar på ytterligare CE-/UL-testning.

Redundanta säkerhetsfunktioner

Nödstoppsknappen på enhetens framsida har en säkerhetskrets som uppfyller standarden EN ISO 13849-1, kategori 3. En extern strömbrytare kan användas för att omedelbart stänga av elektronisk utrustning när nödstoppsknappen aktiveras.  Den externa strömbrytaren övervakas av det inbyggda säkerhetsreläet och redundanta säkerhetsbrytare för att säkerställa att Rack Safety Plus stängs av, även om det är fel på enheten.

Fel visas på enhetens framsida och en extern EPO kan anslutas till enheten och EPO-statussignalen är även tillgänglig för externa enheter.

Modulär och konfigurerbar

  • Ingångar med 120 och 208/240 V AC finns för vanliga nordamerikanska och internationella nätspänningar, med ett brett utbud av ingångskontakter. Ingången skyddas av en kretsbrytare och ett EMC-filter som tillval.
  • De bakre utgångarna kan konfigureras med NEMA 5-15R-, 5-20R-, C13- och C19-uttag för växelspänning. Likströmsutgångar som tillval kan konfigureras för att ge 5 V, 12 V, 24 V och 28 V likström.
  • Serviceuttag kan läggas till framtill eller baktill på alla enheter, vilket ger åtkomst till elnätet även när enskilda utgångar stängs av.
  • Alla utgångar skyddas med individuella kretsbrytare monterade på enhetens framsida, vilket underlättar identifiering och återställning vid fel.
  • Ytterligare enheter för överspänningsskydd och strömbegränsande moduler kan också integreras. Den här funktionen är användbar för att förhindra att kretsbrytaren stängs av på grund av överbelastning när testtillämpningen är utrustad med flera enheter som slås på samtidigt via huvudbrytaren.
  • Rack Safety Plus är konstruerad som en enhet som integrerar säkerhets- och eldistributionsfunktionerna i en 19-tumslåda, men el- och säkerhetsfunktionerna kan delas in i två skåp på kundens begäran.
  • Individuell märkning och anpassning är möjlig med anpassade färger, logotyper och tryck.

För de kunder som behöver en lösning snabbt finns flera vanliga konfigurationer tillgängliga direkt i lager.

Med lanseringen av Rack Safety Plus i Nordamerika fortsätter nVent SCHROFF att stödja kunder inom testning och mätning med tillförlitliga lösningar för att spara tid och pengar på utveckling.

TA REDA PÅ MER

Om nVent

nVent är en ledande global leverantör av lösningar för elanslutningar och skydd. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skåp, elanslutningar och lösningar för fästning och värmehantering, med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vår robusta portfölj med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER.

nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.

Mediakontakt

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
[email protected]