Skriv ut
tradeshow logos 2023

nVent SCHROFF på Embedded World 2024 i hall 1, monter 1-211 Anslutning och integrering: byggstenar för avancerad databehandling

nVent Electric plc, en ledande global leverantör av elanslutnings- och skyddslösningar, visar upp sitt breda utbud av högpresterande komponenter och tillförlitliga lösningar inom avancerad databehandling på årets Embedded World i Nürnberg från 9 till 11 april 2024, med mottot ”Anslutning och integrering: byggstenar för avancerad databehandling”. Deras specialområden är ”Konstruktionspartner”, ”Maximala prestanda”, ”Värmehantering”, ”Anslutning” och ”Integrering”, och på utställningen ska nVent SCHROFF visa beprövade och testade produktlösningar.

Som konstruktionspartner hjälper nVent SCHROFF sina kunder med allt från utveckling till ett färdigt system för den slutliga tillämpningen. Kunderna får support direkt från början med att sätta ihop sitt anpassade system, bland annat genom tester och simuleringar. Det görs enkelt med hjälp av de tillämpliga onlinekonfiguratorerna. Många komponenter och lösningar ger stor flexibilitet för enskilda konstruktioner. nVent SCHROFF presenterar till exempel sin plattform RatiopacPRO Style för mät- och testenheter eller laboratorieinstrument. Användarna väljer ett av 220 standardskåp eller skapar en egen konstruktion med hjälp av konfiguratorn i RatiopacPRO Style som innehåller ett brett utbud av storlekar, ramar, perforeringar, EMC-lösningar, utbyggnadsalternativ och tillbehör, till exempel nya handtagsdesigner. Det finns en mängd olika färger för att skapa en egen konstruktion, och alternativet att trycka på ytorna ger användarna oändliga konstruktionsmöjligheter.

Allt högre krav på avancerad databehandling, som högre datahastigheter och klockfrekvenser, kräver också maximala prestanda när det gäller EMC för de skåplösningar som används. Elektroniken måste skyddas allt mer mot elektromagnetiska störningar. För att kunna erbjuda utvecklare framtidssäkra och säkra lösningar har nVent SCHROFF vidareutvecklat sina skåp och underrack. Särskilda sidopanelsskydd och nya täckplattor, som även kan eftermonteras på befintliga system ute på fältet, förbättrar avsevärt avskärmningseffekten i ett frekvensområde på upp till 40 GHz.

Allt högre prestanda hos avancerade system medför även att värmehanteringen blir viktigare. nVent SCHROFF har ett laboratorium där experter använder simuleringar och tester för att utveckla lämpliga kylningslösningar för hela systemet som är optimerade för enskilda driftsförhållanden. Intressanta exempel med kombinerade kylningsalternativ presenteras i montern på mässan.

Vad gäller anslutning kommer nVent SCHROFF att presentera ett bakplan som byggts enligt den senaste CPCI-seriespecifikationen. En nybildad arbetsgrupp i PICMG, med stöd av nVent SCHROFF, har reviderat den befintliga specifikationen för att uppfylla marknadens ökande krav på datahastighet. De backplan som för närvarande finns på marknaden har stöd för den aktuella standarden upp till PCI Express Gen3. Den nya standarden har stöd för PCI Express Gen4. Det nya bakplanet från nVent SCHROFF kan därmed fördubbla den tidigare datahastigheten och har nu även stöd för 10 GbE-KR utöver 10 GbE-T.

nVent SCHROFF levererar enskilda komponenter och moduler för avancerad databehandling. De hjälper aktivt sina kunder med integrering när ett helt system konfigureras. nVent SCHROFF visar hela integreringsspektrat med en komplex modell som visar alla integreringssteg, med början i den mekaniska strukturen och integreringen av fläktar, bakplan och styrenheter till integrering i ett elektronikskåp.

De innovationer som presenteras på mässan visar tydligt att nVent SCHROFF är mer än bara en tillverkare av mekaniska skåp. Företaget fokuserar på enskilda lösningar för olika marknader, som telekommunikation, mät- och testteknik, flygindustrin och många andra sektorer med mycket databehandling.

Ta reda på mer om alla produkter och tjänster från nVent SCHROFF, se livedemonstrationer och prata med nVent-experter i hall 1, monter 1-211 från 9 till 11 april på Embedded World.

Skaffa din kostnadsfria entrébiljett nuRegistreringskod: ew24517702