Skriv ut
Support Arm for Monitor

nVent lanserar stödarmar med överlägsen flexibilitet för elektronikskåp

nVent SCHROFF stödarmar finns för bildskärmar med eller utan tangentbord och mus.

LONDON – 8 juni 2021 – nVent Electric plc (NYSE:NVT) (”nVent”), en global ledare inom elektriska anslutnings- och skyddslösningar, presenterade idag två nya stödarmar för nVent SCHROFF Novastar och Varistar elektronikskåpsplattformar.

Stödarmarna är idealiska för test- och mättillämpningar och finns tillgängliga för tangentbord, bildskärm och mus, eller för endast skärm. Båda modellerna ger överlägsen flexibilitet, med generösa rotations-, svängnings-, lutnings- och positioneringsområden. När bildskärmsarmen inte används kan den fällas ihop till ett djup av 5 tum så att den passar längs med skåppanelen för att spara utrymme.

”På forskningsinstitut och laboratorier är det vanligt att en operatör interagerar med elektronik i skåp”, säger Pradipto Bhowmicks, produktansvarig för elektronikskåp. nVent SCHROFF:s nya stödarmar ger operatörer flexibilitet och funktionalitet, så att de kan utföra sitt jobb på ett bekvämt och effektivt sätt.

De två stödarmsmodellerna är främst tillverkade av stål och aluminium, och är kompatibla med nVent SCHROFF:s elektronikskåp Novastar och Varistar. För Novastar-skåp sätts det robusta fästet enkelt fast på skåpets ram, medan Varistar-stödarmen fästs på sidopanelen. Båda modellerna kan eftermonteras vid behov.

Båda konstruktionerna har leder som ger flera rotationsmöjligheter (armrotation 180°, panoreringsjustering 90° åt höger och vänster), vridning (+65° upp och -30° ned) och lutning, allt för att tillhandahålla en perfekt arbetsposition för både stående och liggande skärmar. Även med det här rörelseomfånget är kablarna skyddade och organiserade tack vare den integrerade kabelkanalen i stödarmen.

Stödet för endast skärm kan användas för skärmar upp till 24 tum med en maxvikt på 8 kg. Stödarmen för skärm och tangentbord är avsedd för skärmar upp till 27 tum och en maxvikt på 10 kg. Anslutningen av skärmarna på fästet är standardiserad genom VESA MIS-D, med fästpunkter på 100 x 100 mm och 75 x 75 mm.

Ta reda på mer

Om nVent

nVent är en ledande global leverantör av lösningar för elanslutningar och skydd. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skåp, elanslutningar och lösningar för fästning och värmehantering, med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vår robusta portfölj med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.

Mediakontakt

Jasmin Goelzenleuchter
Marknadsansvarig
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter

Hämta pressmeddelandet