Skriv ut
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent lanserar nytt SCHROFF IP67-skåp

IP-Pro Alu EMC ger starkt skydd under tuffa miljöförhållanden

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (”nVent”), en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, presenterar ett nytt tillägg till sitt SCHROFF-produktsortiment: ett sortiment av robusta lådor som är särskilt utformade för att skydda känslig elektronik under tuffa miljöförhållanden. Den nya IP-Pro Alu EMC-lådan är IP67-klassad i standardversionen. Den formgjutna aluminiumlådan är dessutom EMC-avskärmad och skyddar mot stötar, vibrationer och korrosion.

Därför är den särskilt lämplig för tillämpningar inom järnväg och transport, kommunikationsteknik, test och mätning samt för tillämpningar inom industriell IoT-sektor. Lådan kan monteras på byggnader, master eller i fordon. Den kan styra eller övervaka processer som en decentraliserad styrenhet utrustad med en enkortsdator.

Skåpplattformen finns i lager i 15 olika storlekar från 90 x 122 x 122 mm till 180 x 600 x 310 mm (H x B x D), så den kan användas för elektronik med standardiserade eller anpassade formkrav. Effektiv värmehantering är också särskilt viktigt för de användningsområden som nämns ovan. Genom att använda aluminiumlådor säkerställer ledningskylning en tillförlitlig, passiv värmeöverföring genom själva lådan. En låda som till exempel mäter 90 x 160 x 160 mm (H x B x D) kan leda bort en värmeeffekt på 15 W (Intel® i7-processor) och enheten kan användas säkert i omgivningstemperaturer över 40 °C.

Om det finns strängare krav på kylning kan anpassade lösningar som inte påverkar lådans IP-skydd negativt utvecklas tillsammans med kunden. nVent har ett expertteam och tillhandahåller redan stöd under det tidiga skedet av en tillämpnings utveckling genom att välja det bästa kylningskonceptet. nVent kan verifiera det här valet genom värmesimuleringar i sitt interna laboratorium – till och med innan de första prototyperna är tillgängliga. Själva lådan är konstruerad för ett temperaturområde på –40 °C till +90 °C. En särskild pulverlackering för utomhusbruk på lådan utökar temperaturområdet.

Skåpets inbyggda EMC-avskärmning skyddar den integrerade elektroniken mot störningar. Relevanta tester på en låda med måtten 330 x 230 x 110 mm (H x B x D) bekräftar EMC-avskärmning för ett frekvensområde på 30 MHz till 4 GHz. De nya lådorna är väl utrustade för att klara fysiska påfrestningar från stötar och vibrationer. IP-Pro Alu EMC har även klarat speciella stöt- och vibrationstester, som de som krävs vid järnvägskonstruktion (DIN EN 61373 – kategori 2, AREMA klass I). Den här standarden gäller skåp, delenheter, utrustning och komponenter som är monterade i ett järnvägsfordons hytt eller boggi. Dessutom uppfyller lådornas stöttålighet kraven i IK09 (IEC 62262) och beständighet mot korrosion enligt nivåerna A och B (EN 62208/9.13.2.1 och 2).

IP-Pro Alu EMC-skåp har bara fyra bultar, vilket gör dem enkla att öppna och stänga. Genom att modifiera lådor med utskärningar, en färgad eller kemiskt behandlad yta och anpassade tryck kan de anpassas efter kund- eller tillämpningskrav. Kunderna kan även välja bland en mängd olika alternativ för den invändiga monteringen, till exempel hur det integrerade kretskortet eller nödvändiga kablar ska fästas. Dessa alternativ är individuellt anpassade efter kund- och tillämpningskrav. Ytterligare tillbehör, som gångjärn med inre eller yttre led, montageplåtar eller kontakter med IP-skydd och PG-gängade kabelgenomföringar, möjliggör också anpassning till olika krav. Beroende på respektive tillämpning tillhandahåller nVent en integreringstjänst som inte bara erbjuder möjligheten till mekanisk modifiering utan även stöder utvecklingen av elektroniska komponenter, som COM-bärare.

Ladda ner på engelska

Ladda ner på tyska