Skriv ut
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent lanserar en ny värmeväxlare för luft/vatten

LONDON – nVent Electric plc (NYSE:NVT) (”nVent”), en global ledare inom elektriska anslutnings- och skyddslösningar, presenterade idag nVent SCHROFF Varistar LHX+, ett standardiserat modulärt kylsystem med kylningsprestanda på upp till 10 kW. Systemet är inbyggt i nVent SCHROFF-skåpet och använder en speciell luft-/vattenvärmeväxlare för att kyla elektroniken till en exakt temperatur för att optimera prestanda.

Vi har utvecklat ett marknadsförberett kylaggregat som kan användas i alla tillämpningar som kräver högsta möjliga mätprecision, som storskaliga forskningsanläggningar som stöder partikelfysik, samt medicinsk och farmaceutisk forskning”, säger Pradipto Bhowmck, nVent global:s produktchef för elektronikskåp. ”Den kommer perfekt i tiden: i takt med att den elektroniska densiteten i tillämpningar ökar, ökar även behovet av exakt systemkylning.”

De komplexa processerna inom test- och mätbranschen kräver exakta temperaturer för att fungera inom driftsparametrarna. LHX+ har en temperaturkontrollprecision på +/- 0,1 °C topp-till-topp, vilket säkerställer tillförlitliga prestanda för dessa arbeten.

Kylkoncept: standardkomponenter med plug-and-play-funktion

Installationer för test- och mättillämpningar kräver ofta begränsat utrymme, vilket innebär att kylningslösningar måste vara kompakta. LHX+ kräver ett golvutrymme på endast 600 x 800 mm (B x D), vilket är storleken av en 40-tumsskärm. Dess kylningskapacitet är också skalbar. Elektronikskåpet når en luftflödesvolym på 1 000 till 1 800 m3/h. Vid behov kan dess kylningsprestanda ökas utan att infrastrukturen i skåpet behöver justeras. För att möjliggöra större kylkapacitet kan en kylaggregat med två fläktar och en kylningsprestanda på 10 kW, bytas ut mot kylaggregatet med en enstaka fläkt, som stöder kylningsprestanda på 5 kW.

Styrenhet: 19-tums högteknologisk

LHX+ temperaturkontroll med hög precision, är möjlig tack vare en styrenhet och en modulär konstruktion, med möjlighet till fjärråtkomst och fjärrstyrning. Ethernet, SNMP, Modbus, TCP och webbgränssnittsprotokoll finns tillgängliga för fjärrtillämpningar. Temperaturen kan styras via en terminal med en display och knappsats monterad på dörren, eller via fjärråtkomst via Ethernet och ett webbgränssnitt. Elektronikskåpet kan vara stängt när du arbetar med styrenheten. Fyra lufttemperatursensorer som övervakar temperaturen sitter inuti skåpet. En differentialtryckgivare övervakar och styr det installerade kylaggregatens fläkthastighet. Alternativt kan genomströmning och temperatur för kylmedlet registreras. Den här oberoende plug-and-play-styrenheten är även en separat 19-tumsmodul som är enkel att installera, kan stängas av utifrån och inte kräver mycket installationsarbete.

Om nVent

nVent är en ledande global leverantör av lösningar för elanslutningar och skydd. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skåp, elanslutningar och lösningar för fästning och värmehantering, med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vår robusta portfölj med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER. Läs mer på www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.

Ta reda på mer:

Engelska: https://schroff.nvent.com/en-us/lösningar/schroff/applikationer/elektronik-kabinett-rack-kylning

Tyska: https://schroff.nvent.com/de-de/lösningar/schroff/applikationer/elektronik-kabinett-rack-kylning

Franska: https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/kylning-av-elektronik-skåp-och-rack

Mediekontakter
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent

+31 638 324 143
[email protected]

Källa: nVent Electric plc