Skriv ut
Web Banner

Nya nVent Smart RackPower PDU lanseras på Data Centre World Paris 2022

Precisionslösningar för doppkylning presenteras i samarbete med Iceotope

  • Samarbetet mellan nVent och Iceotope ger precisionsdoppkylning i stor skala för en mängd olika datacenter- och industritillämpningar
  • Det är den första demonstrationen av lösningen för integrerad precisionskylning på Frankrikes ledande datacenterevenemang
  • nVent lanserar nya Smart RackPower PDU och visar ett utbud av datacenterrack och -skåp, kylning i tekniska utrymmen och PDU-lösningar

Data Centre World, Paris, 16 november 2022: nVent, en ledande global leverantör av elanslutnings- och skyddslösningar, presenterar sin innovativa Smart RackPower PDU, en rackmonterad eldistributionslösning som gör att operatörer kan styra strömmen i dataskåp, rack med öppen ram och väggmonterade skåp. Den nya lösningen lanseras den 16 november 2022 på Data Centre World Paris, där företaget också visar resultatet av sitt samarbete med Iceotope, världsledande inom precisionsdoppkylning.

nVent visar upp alternativ för rack i serverrum, radkylning och eldistribution

  • Rackkapacitet
    Server- och nätverksrack i nVent SCHROFF Varistar CP-serien är optimerade för fysiska säkerhetskrav, med förkonfigurerade enheter tillgängliga för att klara korta ledtider. Då energieffektivitet är ett viktigt mätvärde för dagens datacenter har nVent SCHROFF Varistar-skåpen konstruerats för att undvika luftmotstånd, påfrestningar, böjningar och tryckpunkter för att säkerställa prestanda och tillhandahålla ett komplett utbud av kabelhanteringsalternativ.
  • Värmeväxlare vid bakdörr och kylning direkt till krets
    nVent SCHROFF RackChiller värmeväxlare vid bakdörr med kallt vatten ger radkylning i upp till 55 kW för att säkerställa tillförlitlig drift av server- och förvaringsrack med högre densitet. Alternativen omfattar en passiv, fläktlös och tyst energineutral lösning med lågt underhållsbehov, en aktiv lösning med fläktar som främjar luftflödet och minimerar tryckfall samt en vattenregleringssats för värmeväxlare för att reglera vattenflödet i enlighet med den faktiska värmebelastningen.

PDU-sortimentet
Med mer än 30 miljoner enheter i bruk och en global närvaro med över 80 tillverknings-, service- och distributionscenter tillhandahåller nVent ett brett utbud av PDU:er för att tillgodose alla behov på datacenter och i serverrum. Både enkla och mätbara PDU:er ger mycket noggrann mätning och integreras enkelt med de flesta vanliga DCIM-programvarorna.

Iceotope och nVent presenterar integrerade lösningar för precisionsdoppkylning

nVent och Iceotope har tillsammans utvecklat integrerade precisionskylda racklösningar på chassinivå för en mängd olika tillämpningar på industriella datacenteranläggningar och på företags- och Far Edge-datacenteranläggningar, vilket möjliggör skalbara driftsättningar var som helst. Iceotopes precisionskylning demonstreras för första gången i Frankrike integrerad i ett nVent SCHROFF Varistar CP-skåp med ett nVent HOFFMAN-grenrör och en CDU.

Iceotopes lösning för precisionsdoppkylning är fullständigt tätad på chassinivå och levererar extrem kylningsprestanda. Den isolerar och skyddar viktiga IT-system mot omgivningen för uppdragskritiska tillämpningar med fokus på energieffektivitet. Välbekanta formfaktorer av branschstandard möjliggör enkelt underhåll och byte under drift, var som helst.

  • Funktionerna omfattar tvåvägsdelning av likström och IP-baserad kaskadkoppling som gör att upp till 64 enheter kan hanteras via en enda IP-adress.

Besök nVent och Iceotope på Data Centre World Paris, monter J25 (hall 3), 16–17 november 2022, för en djupare inblick i verksamhetskritiska, energieffektiva produktlösningar för företags-, datacenter- och Edge-anläggningar.

Skaffa din kostnadsfria entrébiljett

Om nVent

nVent är en ledande global leverantör av lösningar för elanslutningar och skydd. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skåp, elanslutningar och lösningar för fästning och värmehantering, med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vår robusta portfölj med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER. Ta reda på mer på www.nvent.com.

nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.