Skriv ut
20118-900_Fan speed controller

Ny styrenhet för fläkthastighet

nVent SCHROFF har precis lanserat sin senaste innovation, den nya styrenheten för fläkthastighet, en enhet som är konstruerad för att optimera prestanda för industrifläktar. Styrenheter för fläkthastighet är viktiga verktyg för att reglera fläktarnas hastighet och funktion i ett skåp för att effektivt upprätthålla önskat klimat på en tillverkningsanläggning.

Hur fungerar en styrenhet för fläkthastighet?

En styrenhet för fläkthastighet kontrollerar spänningen i fläkten, vilket indirekt justerar hastigheten. Dessutom mäter och reglerar en regulator för fläkthastighet fläktens hastighet med hjälp av dess varvräknare, vilket ger exakt kontroll över fläktens funktion.

Vad är nytt med den här produkten?

Den nya styrenheten för fläkthastighet har flera avancerade funktioner som skiljer den från tidigare modeller:

  • Den har en ny extrafunktion: Den har mångsidig kompatibilitet då den kan styra fläktar med växelström, likström och (på begäran) EC-fläktar.
  • Användarvänlig programmering: Styrenheten är konstruerad för enkel användning, vilket möjliggör enkel programmering och justeringar.
  • Bullerminskning: Den här funktionen ger tystare drift, vilket bidrar till en behagligare arbetsmiljö.
  • Kompatibilitet med de nya ECO-fläktbrickorna för Varistar CP-skåpet: Det gör den till ett perfekt val för integrering med moderna kylsystem.
  • Energisparande: Styrenheten är utformad för att optimera energiförbrukningen och minska driftskostnaderna.
  • Förlänger fläktarnas livscykel: Genom att reglera fläkthastigheten effektivt förlänger styrenheten fläktarnas livslängd.

Styrenheten för fläkthastighet levereras med en komplett monteringssats och användarhandbok för en smidig installation och konfiguration.
Förbättra funktionen hos dina industriella fläktar i ett skåp med den nya styrenheten för fläkthastighet från nVent SCHROFF, en lösning som är skräddarsydd för att uppfylla dina specifika krav.

PRODUKTSIDA