Skriv ut
AMC MicroTCA

MicroTCA tar över industriella tillämpningar

Tack vare den kontinuerliga utvecklingen av MicroTCA-specifikationen från PICMG kan nVent erbjuda olika Schroff MicroTCA-system som är lämpliga som en flexibel plattform för avancerade tillämpningar inom industriell automation, bildbehandling, rörelsestyrning i realtid, medicinteknik, radar, telekommunikation, transport, IoT och test och mätning.

Förbättringar av specifikationen definierar det bakre I/O-avsnittet, som tidigare saknades i MicroTCA, utöver klock- och utlösningssignalerna som implementerats i bakplanet (som bland annat används för exakta mätuppgifter). Tack vare RTM-sektionen i MicroTCA-systemet kan analoga och digitala signaler bearbetas i ett enda system. Här är en tydlig separation av dessa signaler och nätaggregaten viktiga faktorer. Det möjliggörs av ett separat högfrekvensbakplan för analoga signaler. Andra typer av separata RTM-bakplan är också möjliga, som bland annat används i specifika industriella tillämpningar.

Fler funktioner har lagts till för att uppfylla marknads- och tillämpningskrav. För synkronisering av stora system finns protokollet ”White Rabbit” nu tillgängligt för deterministiskt Ethernet för tillämpningar i realtid. Det beror på att låg latens och definierade reaktionstider är en grundläggande förutsättning för smidig drift av industriella system. JSM-modulerna som nu har definierats möjliggör fjärråtkomst till JTag-kompatibla komponenter. nVent utrustar till och med MicroTCA.4-systemen med en extra separat JSM-kortplats på bakpanelen. Den här JSM-modulen kan användas kontinuerligt och uppdateringar kan till exempel laddas till FPGA med valfri AMC-kortplats under pågående drift.

För mindre tillämpningar, som digital video och bildbehandling, automatisering och maskinstyrning eller elektronisk signalbearbetning, där redundans eller byte under drift kanske inte behövs, är det nu möjligt att använda även det som kallas eMCH. Den här ”inbäddade MCH:n” säkerställer kommunikation mellan AdvancedMC-modulerna och övervakning av hela systemet, vilket garanterar hög tillförlitlighet. eMCH, som erbjuds av Schroff, har en 1 GbE-switch ansluten till 1 GbE-upplänken på framsidan av höljet, vilket möjliggör direkt integrering av systemkomponenterna i en befintlig nätverksinfrastruktur.

Problemet med att ta bort begränsningen på Fat Pipe har åtgärdats och stöds nu av flera MicroTCA.4-produkter. Det gör det möjligt att använda MicroTCA-system i industriell bild- eller videobehandling eller medicinteknik (t.ex. CT eller MRT), där en mycket hög bandbredd krävs för att överföra stora mängder grafikdata. För detta ändamål erbjuder Schroff ett MicroTCA.4-system med två olika bakplanstopologier med 8 eller till och med 16 länkar mellan MCH och särskilda AMC-kortplatser. eMCH utformades specifikt för dessa typer av grafiktillämpningar.

Utdata och dataöverföringshastigheter för MicroTCA-system utvecklas kontinuerligt av PICMG och anpassas till kraven i en mängd olika industriella tillämpningar. De möjliga dataöverföringshastigheterna är för närvarande 40 Gbit/s. Schroff erbjuder högpresterande MicroTCA-system med bakplan på 40 G baserat på den här specifikationen. Sortimentet innehåller allt från mindre system med endast två AMC-kortplatser till system med sex kortplatser (sex främre kortplatser och sex RTM-kortplatser), hela vägen till helt utökade 19-tums MicroTCA-system (9 U, 84 HP) med 12 AMC-kortplatser, två MCH-kortplatser och fyra strömplatser på framsidan, 12 RTM-kortplatser på baksidan och flera olika bakplanstopologier och funktioner.