Skriv ut
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Vi presenterar PXIe-chassi för PCIe Gen 4

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (”nVent”), en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, meddelade idag att ett PXIe-chassi för PCIe Gen 4 kommer att lanseras senare under 2021. Efter att PCI-SIG nyligen godkänt specifikationen, inklusive all viktig användarinformation och konstruktionsspecifikationer, är kraven för ny utveckling nu på plats. Den här PCIe Gen 4-lösningen kompletterar de befintliga nVent SCHROFF PCIe Gen 3-lösningarna med 8 Gbit/s per differentialparbandbredd.

Den nya specifikationen PCIe Gen 4 fördubblar överföringshastigheten till 16 Gbit/s per differentialpar, med 2 Gbit/s datahastighet per bana. Det minskar systemets latens och förbättrar skalbarheten för ytterligare banor, samt I/O-virtualisering och plattformsintegrering. PCIe Gen 4-specifikationen har fullständig bakåtkompatibilitet, så enheter som utformats för tidigare specifikationer fortsätter att fungera med den nya tekniken.

PCIe Gen 4 lämpar sig väl för tillämpningar med extremt höga datavolymer, som bearbetning av videodata (t.ex. drönarövervakning och rekognisering, videodata från komplexa industriella processer som höghastighetsinspelningar för krocktester eller simuleringar under flygplanskonstruktion). För att stödja dessa extremt höga datavolymer har de nya Gen 4-systemen en konfiguration med 8 länkar och en med 16 länkar. De kräver en switch med många portar. nVent SCHROFF har 96 portar med stöd för en konfiguration med två länkar.

Medan utvecklingen pågår införskaffar nVent SCHROFF-teamet lämpliga chip och slutför konstruktionsriktlinjer för bakplanet. Bakplanet får en helt omkonstruerad överföringsväg med kretskort och kontaktmaterial, signalspår och kontakter för att stödja de ökade hastighetskraven. Som med alla nVent SCHROFF-bakplan utförs simuleringar och modellering internt för att säkerställa optimal signalintegritet och genomströmning.