Skriv ut
Doors_and_Panels_556_556.png

Produktfunktion: 19-tums elektronikskåp

Viktiga funktioner:

  • Mycket mångsidiga funktioner
  • Svetsad/bultad ram
  • IP20/IP55
  • EMC-kompatibel
  • Flera kylningsalternativ
  • Stationär/mobil

Vår beprövade Schroff-serie med skåp inkluderar: Novastar: Aluminiumramskåp med snygg design, perfekt lämpade för allmän elektronik, test och mätning, ljud-/video- och sändningstillämpningar.

Varistar: Mycket mångsidiga, robusta elektronikskåp med svetsad stålram med ett brett utbud av tillgängliga funktioner, inklusive skydd mot damm och vatten (IP20 och IP55), kylningsalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylare, stöt-, vibrations- och seismiska motstånd upp till NEBS GR-63-CORE BELLCORE zon 4 och branschledande radiofrekvens/elektromagnetisk (RFI/RFI) på upp till 1 57-3 dB, IEC 61000-3 dB.

Varistar är utformat för att användas med flera olika tillämpningar, från Datacom till Milmile och från test- och mätteknik till järnvägar.