Skriv ut
CNC highly accuracy vision automatic measuring system

MicroTCA-system för maskinvision

Systemet är en ytterst skalbar plattform för sofistikerade maskinbilds- och videobearbetningstillämpningar för automatisering, medicin, transport och allmän säkerhet. Chassit måste vara modulärt, flexibelt, skalbart och framtidssäkrat för att ny eller förändrad maskinvara ska kunna integreras.

Utmaning:

Målet var att få sex kortplatser i ett kompakt 19-tumssystem. Detta innebar en utmaning vid systemets mekaniska konstruktion och placeringen av bakplanets öppningar för att säkerställa hög processkapacitet. De kraftfulla kortens densitet krävde en lämplig kylningslösning för chassit som också kunde anpassas till tillämpningsmiljön på de olika vertikala marknaderna.

vision-system-power-bridge-3D.png

Lösning:

Vision-systemet är utformat enligt MicroTCA.4-standarden som jämfört med industriella datorer ger högre bandbredd och möjliggör anslutning av fler kameror, även i 1 GbE- eller 10 GbEvision-, Camera link- eller Coax Press-versioner. Antalet använda kameror avgörs av de olika protokollen. Med två separata rotkomplex gör systemet det möjligt att utföra två olika uppgifter i en tillämpning. För att få så mycket utrymme som möjligt för instickskorten medger systemdesignen att vänster och höger sidopaneler och RTM:er kan monteras nedifrån och upp. Därför blev en höjd på 2 U möjlig. Kylningslösningen är variabel med en utbytbar fläktbricka. Kylning är möjlig från sida till sida eller från framsida till sida och kan anpassas efter installation och tillgängligt utrymme i ett elektronikskåp.

vision-system-power-bridge.gif

Projektinformation:

Plats: Tyskland

Bransch: Test och mätning

Tillämpning: Maskinvisionssystem

Kund: Power Bridge

Teknik: MicroTCA

Hämta fallstudie