Anpassad Varistar-racklösning för fordonstest och mätning
Vi samarbetade med en amerikansk tillverkare av fordon och produkter för ren energi för att skapa en mängd olika rackalternativ med ett anpassat tillbehörspaket för enkel beställning.
Krav
Kunden i den här fallstudien är en amerikansk tillverkare av fordon och produkter för ren energi i Kalifornien. Den här kunden kom till nVent SCHROFF för att begära traditionellt skydd för rackmonterade och icke-rackmonterade enheter för laddning, urladdning och mätning av termiska prestanda.
Utmaning
Den här kunden behövde ha kapacitet att skydda både rackmonterade och icke-rackmonterade enheter samt kombinationer av båda. De ville ha flexibiliteten att bestämma vilka anpassade alternativ som behövdes för deras testutrustning skåp för skåp.
Lösning
nVent SCHROFF försäljnings- och designingenjörteam samarbetade för att utvärdera skåp för skåp och kom fram till en basenhet som kunde anpassas efter behov beroende på vad kunden behövde. Det resulterade i färre artiklar och nVent SCHROFF skapade ett tillbehörspaket med identifierade gemensamma funktioner för varje skåp för att följa den konfiguration som skapades. nVent SCHROFF fick en så gåd relation med den här kunden att de gärna kommer tillbaka för alla sina unika skåpkonfigurationsbehov och tillägg. Det gjorde att nVent SCHROFF kunde tillhandahålla bästa möjliga konfiguration, kostnad och cykeltid för kunden.
Projektinformation
Plats: Nordamerika
Typ av system: 19-tumsskåp
Teknik: Varistar
Produktomfattning: 19-tums skåp med IP55
Datum/tidsram: 2019