PXI Express-chassi och -styrenhet

PXI Express-chassi och -styrenhet

Skräddarsydda PXIe-chassilösningar för din unika testapplikation

NVent SCHROFF erbjuder ett brett utbud av standard- och kundanpassade PXIe-system och styrenheter för test- och mätapplikationer. Samtidigt som vi erbjuder en omfattande portfölj av standardlösningar inser vi att varje kunds krav är unika.

Det är därför vårt verkliga värde ligger i vår förmåga att modifiera och anpassa både våra PXIe-chassi och styrenheter för att möta dina specifika behov. Oavsett om du behöver en modifiering av en befintlig produkt eller en komplett skräddarsydd lösning, har vi den expertis och erfarenhet som krävs för att leverera en lösning som exakt passar dina behov.

Vårt erfarna team av ingenjörer arbetar nära dig för att säkerställa att den anpassade lösningen uppfyller dina exakta krav, och vår rigorösa test- och valideringsprocess säkerställer att lösningen uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Upptäck hur nVent SCHROFF kan hjälpa dig att uppnå dina testmål idag.

Mekanisk justering

  • Baserat på korthållare och chassijusterbarhet
  • Kundspecifik logotyp och utseende
  • Unika monterings- eller miljöfunktioner

Skalbar kyllösning

  • Öka antalet och kraften hos fläktar när antalet kortplatser ökar
  • Möjlighet att välja och styra luftflödesriktningen

Skalbar kraftlösning

  • Strömförsörjningsmoduler för olika kortplatser och strömbehov
  • Utrymme för att montera nätaggregat kan skalas med systemstorlek

Modulbaserat bakplan

  • Avlasta aktiva komponenter på modulära mezzaniner
  • Funktionsmoduler kan blandas och matchas
  • Bakplanskonstruktioner är lätta att ändra eftersom de bara är passiva sammankopplingar

Gratis utvärderingschassi

Beställ ditt kostnadsfria utvärderingschassi nu - ledtid 2-3 veckor

Om du är intresserad av att testa vårt chassi i några veckor som konceptbevis och för validering, kontakta oss så diskuterar vi detaljerna med dig. Med båda våra chassilösningar kan du göra följande modulära justeringar.

PXIe, PXI, PXI Express System

Upptäck anpassade PXIe-lösningar med nVent SCHROFFS chassi och systemstyrenhet

NVent SCHROFF erbjuder ett brett utbud av PXIe-lösningar för test- och mätapplikationer. Våra främsta fördelar är vår PXIe chassi och System Controller, som kan anpassas för att passa specifika krav baserat på vår standardproduktportfölj. PXIe-chassit är konstruerat med EMC-avskärmning i enlighet med en 61326-1 klass B, vilket säkerställer att de uppfyller även de strängaste kraven.


PXIe System Controller är den minsta styrenheten på marknaden, med endast 4 HP bredd. Genom att använda COM Express-moduler erbjuder vi många processoralternativ att välja mellan. Det möjliggör snabb anpassning till de senaste och mest kraftfulla processorerna på marknaden.


På nVent SCHROFF är vi engagerade i att tillhandahålla exceptionell service och support. Kunderna är direkt anslutna till våra ingenjörer och experter, vilket möjliggör snabb och effektiv kommunikation och problemlösning.


Förutom PXIe-chassi och System Controller, erbjuder vi också de flesta av infrastrukturen för test- och mätsystem, såsom underrack, frontpaneler, rack och kraftdistributionsenheter. Vårt fokus på anpassning och våra omfattande produkterbjudanden gör nVent SCHROFF till den perfekta partnern för test- och mätbehov.

Översikt över PXIe-chassi

ModellDetaljnummerAntal platserPXI Express-systemplatsHybridplatserPCIe Gen 2-platser för kringutrustningPCIe Gen 3-platser för kringutrustningPlats för systeminställningMaximalt systemtidsfackMaximal bandbreddsbredd för plats till platsTyp av systemkortplatsExtern triggeråtkomstStrömförsörjningstypKapacitet för kylning av kortplatser "temperaturökning vid 15 K"
8 fack PXIe/PCIe Gen 2
14579-0338174 x13 x4-12,5 GB/s.4 GB/s och 0,5 GB/s.Fyra länkar (3 x4 / 1 x1)Framsida (på begäran)Integrerad50 W
8 fack PXIe/PCIe Gen 3
14579–030817-7 x4-16 GB/s.4 GB/s.Fyra länkar (4 x4)Framsida (på begäran)Integrerad50 W
18 fack PXIe/PCIe Gen 2
14579-0431811617 x1-12 GB/s.0,5 GB/s.Fyra länkar (4 x1)Framsida (på begäran)Integrerad50 W
18 fack PXIe/PCIe Gen 2 och 3
14579-044181167 x110 x419 GB/s.4 GB/s och 0,5 GB/s.Fyra länkar (2 x4 / 2 x1)Framsida (på begäran)Integrerad50 W
18 fack PXIe/PCIe Gen 3
14579-04018116-17 x4116 GB/s.4 GB/s.Fyra länkar (4 x4)Framsida (på begäran)Integrerad50 W
18 fack PXIe/PCIe Gen 3 (NY)
14579-04218116-17 x8124 GB/s.8 GB/s.Två länkar (8+16)FrontBakre inkopplingsbar80 W

Produktinformation för PXIe

Inbyggda system, PXIe, PXI, PXI Express SystemPXIe 8-facks chassi, 14579-030, PCIe Gen 3

  • 1x 16 HP-systemplats och 7 Full hybrid-perifera platser
  • PCIe-switchning med ultrahöga prestanda Gen 3 med en standardkortplats för fyra länkar (4x4)
  • Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
  • Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
  • Hög databandbredd (maximalt 16 GB/s-system och 4 GB/s kortplats till kortplats)
  • Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
  • CE-märkt
  • EMC klass B.
Bläddra bland produkter

PXIe, PXI, PXI-chassi, PXI-Expressystem

PXIe 18 -facks chassi, 14579-040, PCIe Gen 3

  • 1x 16 HP-systemplats och 17 fulla hybridkortplatser
  • PCIe-switchning med ultrahöga prestanda Gen 3 med en standardkortplats för fyra länkar (4x4)
  • Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
  • Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
  • Hög databandbredd (maximalt 16 GB/s-system och 4 GB/s kortplats till kortplats)
  • Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
  • CE-märkt
  • EMC klass B.
Bläddra bland produkter

PXIe, PXI Express-system, inbyggt system

Nytt: PXIe 18 -facks chassi, 14579-042, PCIe Gen 3

  • 1x 16 HP-systemplats och 17 fulla hybridkortplatser
  • 1x 16 HP-systemplats och 17 fulla hybridkortplatser
  • PCIe-switchning med ultrahöga prestanda Gen 3 med en standardkortplats för fyra länkar (4x4)
  • Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
  • Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
  • Hög databandbredd (maximalt 16 GB/s-system och 4 GB/s kortplats till kortplats)
  • Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
  • CE-märkt
  • EMC klass B.
Bläddra bland produkter

Ny

PXIe 8 -fackchassi, 14579-033, PCIe Gen 2 och Gen 3

  • 1x 16 HP-systemplats och 7 Full hybrid- perifera platser
  • PCIe Gen 2- och Gen 3-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (3x4 Gen 3 och 1x1 Gen 2)
  • Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
  • Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
  • Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
  • CE-märkt
  • EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Bläddra bland produkter

Ny

PXIe 18-facks chassi, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1x 16 HP-systemplats och 17 Full hybrid perifera platser
  • PCIe Gen 2-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (4x1)
  • Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
  • Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
  • Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
  • CE-märkt
  • EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Bläddra bland produkter

Ny

PXIe 18-fackchassi, 14579-044, PCIe Gen 2 och Gen 3

  • 1x 16 HP-systemplats och 17 Full hybrid perifera platser
  • PCIe Gen 2- och Gen 3-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (2x4 Gen 3 och 2x1 Gen 2)
  • Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
  • Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
  • Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
  • CE-märkt
  • EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Bläddra bland produkter

Ny

PXIe 8 -fackchassi, 14579-033, PCIe Gen 2 och Gen 3

  • 1x 16 HP-systemplats och 7 Full hybrid- perifera platser
  • PCIe Gen 2- och Gen 3-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (3x4 Gen 3 och 1x1 Gen 2)
  • Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
  • Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
  • Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
  • CE-märkt
  • EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Bläddra bland produkter

Ny

PXIe 18-facks chassi, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1x 16 HP-systemplats och 17 Full hybrid perifera platser
  • PCIe Gen 2-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (4x1)
  • Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
  • Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
  • Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
  • CE-märkt
  • EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Bläddra bland produkter

Ny

PXIe 18-fackchassi, 14579-044, PCIe Gen 2 och Gen 3

  • 1x 16 HP-systemplats och 17 Full hybrid perifera platser
  • PCIe Gen 2- och Gen 3-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (2x4 Gen 3 och 2x1 Gen 2)
  • Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
  • Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
  • Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
  • CE-märkt
  • EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Bläddra bland produkter

Översikt över PXIe System Controller

Artikelnumber

Processor

RAM

Hårddisk

USB

Grafiskt gränssnitt

Ethernet

PCIe-bandbredd

PCIe-generering

21265–120

i3-1115G4E

16 GB RAM DDR4

512 GB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s.

GEN4

21265–124

i5-1145G7E

32 GB RAM DDR4

1 TB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s.

GEN4

21265–170

W-11555MLE

32 GB DDR4 RAM

1 TB SATA3

2x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10GBASE-T RJ45

28 GB/s.

GEN4

Inbyggda system, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

PXI Express-styrenheter

  • 3U, 4 HP PXIe inbyggd styrenhet
  • PXI-5 (PXI Express) maskinvaruspecifikation. Rev. 2.0-kompatibel
  • Maximal systemgenomströmning på 28 GB/s med Xeon-processor
  • Integrerad M.2 NVMe PCIe Gen3-lagring
  • 7:e, 8:e eller 11:e generationens Intel Core- och Xeon -processor med Hyper-Threading
  • Anpassningsbar BIOS
Hämta användarhandboken

Inbyggda system, PXIe, PXI Express System, dator på modul

Fast programvara och programvara

Programvaruverktyg kan hämtas från produktsidan för varje chassi.

  • Öppen plattform för drivrutiner vid utgivningen (Q1/2023) med stöd för tredjepartskontroller/kort
  • Direkt tillgänglig och ospecifik chassi/Trigger Management från leverantören via SMBus
  • Anpassning/omprofilering möjlig
  • Fullständig support för drivrutiner och programvara
  • Windows-drivrutiner med Schroff-inställningsverktyg
    • Chassi-DLL
      • Systemmodul-DLL
  • Windows Program/övervakningsverktyg
    • PXIe-systemövervakning
  • Initieringsfiler för test- och mätsystemprogram
    • Chassi .ini-fil.
  • Inbyggd programvara installerad i PXIe-chassit
    • CMM Firmware
    • EEPROM-fil.

Spara 60 % utvecklingstid med modulära lösningar

NVent SCHROFF erbjuder ett innovativt modulärt system som gör att du snabbt och kostnadseffektivt kan implementera ditt individuella PXI Express-system.​

  • Den modulära konstruktionen av standardkomponenter
  • Konfigurerbar systemarkitektur
  • PCIe Gen.3-dataöverföring som standard
  • Utökad termisk prestanda (> 50 watt/plats)

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

PXI Express Benefits: Faster time to market

Snabbare tid till marknaden

Mekanik, strömförsörjning, kyleffekt, luftflödesväg eller spårkonfiguration kan enkelt anpassas till dina behov.

PXI Express Benefits Icon: No design errors

Lägre risk för konstruktionsfel och omkonstruktion

Byggstenar som växlar, broar och klockmoduler utvecklas och testas och kommer att användas i varje anpassat projekt

PXI Express Benefits Icon: Custom branding

Differentierat utseende

Design, färg och logotyp som matchar din företagsidentitet och skiljer sig från konkurrenterna

NVent SCHROFF samarbetar med kunden för att skapa anpassad PXIe Chassis-lösning

NVent SCHROFF har nyligen samarbetat med en kund för att utveckla en anpassad PXIe-chassilösning, skräddarsydd efter deras specifika behov och krav.

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Fallstudie: VX-instrument

”Systemet fick bara vara 2 U högt och behövde innehålla 12 platser”

Läs hela historien

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Fallstudie: Pickering Interfaces

Effektiv kylning för ett PXI/PXIe-system är avgörande. När kylning inte begränsar testkapaciteten lika mycket kan ingenjörer vara mer äventyrliga i sin design.

Läs hela historien

KONFIGURERA DIN EGEN LÖSNING

Konfigurera nVent SCHROFF-chassi med bakplan, mekanik, kylning och gränssnittskontakter.

Resurser

Produktöversikt, broschyr,

Översikt om nVent SCHROFF PXI Express produktportfölj

Ladda ner

Faktablad

Läs mer om vårt modulära chassi- och bakplanskoncept

Ladda ner