Z-skena för kontaktdon, en 60603-2, din 41612
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Z-skena för kontaktdon, en 60603-2, din 41612
Information
Resurser
Design
- Z-skenorna är fastbultade på understället för kontaktmontering (bakre horisontell skena typ ST, gängad insats införd)
- För kontaktdon enligt en 60603?2 (din 41612)
- Aluminiumprofil, anodiserad
Specifikationer
Yta
Anodiserad
Material
Aluminium
Produktfamilj
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO
Produkttyp
Z-skena
Fungerar med
Underrack; Lådor
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.