Tippfot för chassi, plast
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Tippfot för chassi, plast
Flexibel och robust tippfot för chassi, med en bärkapacitet på 25 kg per fot. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec och Interscale.
Information
Resurser
Design
- Monteringshål finns i botten av höljet
- Lastkapacitet 25 kg per fot, max vikt: 50 kg
Specifikationer
Material
Polyamid
Produktfamilj
RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttyp
Fot
Typ
Fot
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.