Teleskopskenor C-profil för skåp
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Teleskopskenor C-profil för skåp
Teleskopskenor med styrprofil för montering i skåp med 25 kg lastkapacitet.
Information
Resurser
Design
- För montering av 84 HP breda underrack i 19-tumsplanet
- Lastkapacitet: 25 kg per par.
- Styrprofilen (1) är anpassad till infästningsmåttet i skåpet (den är bultad i skåpets 19-tums profil); adapterskenan (3) är anpassad till djupet och infästningsmåttet på understället (den sätts in i styrprofilen som en teleskopskena)
Specifikationer
Yta
Anodiserad
Material
Aluminium
Produkttyp
Teleskopskena
Typ
C-profil
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.