Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC
Information
Resurser
Design
- 19?, 3 U strömfördelningsenhet med nödstoppsfunktion
- Levererar nätström till elektriska eller elektroniska enheter som en central strömbrytare
- 208 V fas till fas eller fas till neutral eller 240 V fas till fas nätingång
- AC-utgångar med olika kontakttyper, kopplade med PÅ/AV-brytare
- Permanenta AC-utgångar (service)
- Alla utgångar skyddas av strömbrytare
- Nödstoppsfunktionen uppfyller kraven i en 60947-5-1 och en 60204-1 och är vandaliseringssäker
- En extra extern nödstoppsknapp kan anslutas till systemet
- UL väntar
Specifikationer
Fungerar med
Varistar CP; Novastar
Funktion
Nödstopp
Inkopplingsströmsbegränsare
Nej
Restströmsenhet
Nej
Kretsbrytarkåpa
Nej
Tillbehörstyp
Eldistributionstillbehör
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.