Plug-in-enhetssats med IET-handtag, skärmad, svart, 6 U
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Plug-in-enhetssats med IET-handtag, skärmad, svart, 6 U
Plug-in-enhet, med IET-kuverteringsmaskin/utdragare svart handtag, 3 U, frontenhet. Den U-formade frontpanelen möjliggör avskärmning med textilpackning.
Information
Resurser
Design
- U-formad frontpanel för textilpackning
- Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 700 N (per par)
- Möjliggör installation av en mikrobrytare
- Möjliggör installation av kodpinnar i enlighet med IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10
Specifikationer
EMC-skydd
Ja
Yta
Anodiserad; Passiverad
Material
Aluminium
Produkttyp
Frontpanel
Rackhöjd
6U
Typ
Frontpanel med handtag (PIU)
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.