Panhead skruv, Torx, självlåsande
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Panhead skruv, Torx, självlåsande
Torxskruvar med panoreringshuvud med olika metriska gängor och längder. Med tillvalsfunktioner som jordningsfunktion eller förimpregnerad gänga.
Panhuvudskruv, Torx, St, förzinkad, M2.5 x 6 (delvis belagd gänga för att förhindra att skruven lossnar av sig själv på grund av vibrationer)
Information
Resurser
Design
- Pan Head skruv med torx, självlåsande
- The star-shaped head prevents cam-out
Specifikationer
Material
Stål
Produkttyp
Skruv
Typ
Skruv med pannhuvud
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.