Frontpanel, Refrofit-skärmning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Frontpanel, Refrofit-skärmning
Platt frontpanel. Skärmbar med EMC-packning i rostfritt stål.
Information
Resurser
Design
- För EMC-packning i rostfritt stål
- Al, 2,5 mm, främre anodiserad, ledande
Specifikationer
Tillbehörstyp
Frontpanel
Djup (D)
2.5mm
EMC-skydd
Nej (kan eftermonteras)
Material
Aluminium
Produkttyp
Frontpanel
Typ
Frontpanel utan handtag
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.