Frontpanel, frontskärmad, sidogångjärn
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Frontpanel, frontskärmad, sidogångjärn
Information
Resurser
Design
- Frontpanel med textil EMC-packning
- Möjliggör montering på horisontella skenor
- Lämplig för underrack och lådor
- Gångjärnen kan monteras på vänster eller höger sida
Specifikationer
Tillbehörstyp
Frontpanel
Djup (D)
2.5mm
EMC-skydd
Nej (kan eftermonteras)
Yta
Anodiserad; Passiverad
Material
Aluminium
Produkttyp
Frontpanel
Rackbredd
84HP
Typ
Frontpanel utan handtag
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.