Frontpanel, anodiserad framsida, ledande baksida, oskärmad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Frontpanel, anodiserad framsida, ledande baksida, oskärmad
Frontpanel, oskärmad, främre anodiserad och bakre ledande.
Information
Resurser
Design
- Frontpanel med delbredd, Al, 2,5 mm
- AI, främre anodiserad, ledande
Specifikationer
Tillbehörstyp
Frontpanel
Djup (D)
2.5mm
Yta
Anodiserad; Passiverad
Material
Aluminium
Produkttyp
Frontpanel
Typ
Frontpanel utan handtag
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.