19" bracket with stainless steel EMC gasket for U-FPL
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Frontpanel EMC-skärmningssats i rostfritt stål, för U-formade frontpaneler

De rostfria EMC-packningarna sätts in i ett spår på höger sida av de U-formade frontpanelerna.

Packningen kläms fast på det högra frontpanelfästet, 19-tumsfästet eller den bakre profilen på understället

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Rostfritt stål
Produktfamilj EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; PropacPRO; Plugin-enhet av ramtyp
Produkttyp Avskärmningssats
Fungerar med Underrack; Lådor; Frontpaneler

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.