EuropacPRO bakre vinkel för textil EMC packning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO bakre vinkel för textil EMC packning
EuropacPro bakre vinkel för textil EMC packning, av aluminium extrudering med etsad yta. Den bakre huven kan inte monteras samtidigt.
Information
Resurser
Design
- Krävs för bakre avskärmning
- Kan även användas framtill om du använder ett 19-tums stödfäste som kan justeras på djupet
Specifikationer
Material
Aluminium
Produktfamilj
EuropacPRO
Produkttyp
Hölje
Typ
Bakre vinkel
Fungerar med
Underrack
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.