EuropacPRO avdelarplatta
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO avdelarplatta
Avdelarplattan gör det möjligt för användaren att skapa ett separat område inuti ett underställ eller en låda. Plattan kan klippas i perforeringen av de horisontella skenorna. Underhyllorna eller väskorna måste demonteras om plattan ska monteras ihop.
Information
Resurser
Design
- Monteras genom att fästas i horisontella skenor
- Utrymmeskrav på komponentsidan: 2,0 mm
- Montering beror på packningsmetod (packning i rostfritt stål/textil)
Specifikationer
Material
Rostfritt stål
Produktfamilj
EuropacPRO
Produkttyp
Sidopanel
Fungerar med
Underrack
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.