EuropacPRO täckplatta för bultning till sidopanel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO täckplatta för bultning till sidopanel
En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd. Locket kan skruvas fast på sidopanelen.
Information
Resurser
Design
- För variabel positionering av horisontella skenor, t.ex. för kretskort med standardformat
- Perforeringsgrad 58 %
- Lämplig för användning med alla horisontella skenor
Specifikationer
Yta
Passiverad
Material
Aluminium
Produktfamilj
EuropacPRO
Produkttyp
Täckplatta
Typ
Perforerad
Fungerar med
Underrack
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.