EuropacPRO täckplatta för bultning på robust sidopanel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO täckplatta för bultning på robust sidopanel
En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd.
Information
Resurser
Design
- Perforeringsgrad 58 %
Specifikationer
Yta
Passiverad
Material
Aluminium
Produktfamilj
EuropacPRO
Produkttyp
Täckplatta
Rackbredd
84HP
Typ
Perforerad
Fungerar med
Underrack
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.