SCHROFF-3D-N00618-ECMSubrackRender-EN_24563-901_one-handle.tif
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

EuropacPRO Advanced EMC sidopanelskydd

Aluminiumsidopanel 3 mm för att öka EMC-skärmningseffekten hos understället genom att täcka de utskärningar som inte behövs.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

EMC-skydd Ja
Yta Passiverad
Material Aluminium
Produktfamilj EuropacPRO
Produkttyp Sidopanel
Typ Typ H
Fungerar med Underrack
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.